SPTA-THR 1,5/10-5,08 R72
-
Svorka desky plošných spojů
1071210
Svornice desky plošných spojů, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 10, řada výrobků: SPTA 1,5/..-THR, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: Pás se šířkou 72 mm
Počet pólů
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT