produktová řada COMBICON Terminals S
průřez 1,5 mm2
rozteč 3,81 mm
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob montáže SMD pájení
způsob balení Pás se šířkou 72 mm
Svornice desky plošných spojů, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 9, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 9, řada výrobků: SPT 1,5/..-V-SMD, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: SMD pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární geometrie desky, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: Pás se šířkou 72 mm