PTDA 2,5/ 7-5,0 - Svorka desky plošných spojů
1725367

produktová řada COMBICON Terminals M
průřez 2,5 mm2
rozteč 5 mm
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob montáže Vlnové pájení

Svornice desky plošných spojů, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 7, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 7, řada výrobků: PTDA 2,5/, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Zaoblené provedení pro individuální design přístroje
Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst