produktová řada COMBICON Terminals XL
průřez 16 mm2
rozteč 15 mm
typ připojení Páčka přípojky push-in
způsob montáže Vlnové pájení
Svornice desky plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 16 mm2, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 5, řada výrobků: LPT 16/, rozteč: 15 mm, typ připojení: Páčka přípojky push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení W, Délka pinu [P]: 3,6 mm, způsob balení: zabaleno v krabici