LPT 16/ 3-10,0-ZB - Svorka desky plošných spojů
1119811

produktová řada COMBICON Terminals XL
průřez 16 mm2
rozteč 10 mm
typ připojení Páčka přípojky push-in
způsob montáže Vlnové pájení

Svornice desky plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 16 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: LPT 16/, rozteč: 10 mm, typ připojení: Páčka přípojky push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení W, Délka pinu [P]: 3,6 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
Jednoznačné polohy páky poskytují spolehlivé zpětné hlášení pomocí otevřeného nebo zavřeného svorkového prostoru
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky
Intuitivní ovládání díky barevně odsazeným ovládacím páčkám