cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19870330Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 22 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 22 - 16 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 2160724.01Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0,2 - 1,5 |