Uchycení pro pouzdra 1,5 mm2
Odizolujte a lisujte vodiče pouze v jednom pracovním kroku za pomoci automatu na odstranění izolace a automatu pro lisování koncovek. S mobilními automaty na odstranění izolace a lisování koncovek potřebujete pouze dvě vteřiny na osazení svých vodičů. Automat na odstranění izolace a lisování koncovek CF 3000-2,5 zpracovává dutinky vodiče v pásovém provedení s izolačním límcem dle DIN 46228-4.
Více informacíUchycení pro pouzdra 1,5 mm2
Uchycení pro pouzdra 2,5 mm2
Uchycení pro pouzdra 1,0 mm2
Náhradní nůž pro automaty na odizolování a na lisování koncovek CF 3000-2,5
Uchycení pro pouzdra 0,75 mm2
Náhradní nůž pro automaty na odizolování a na lisování koncovek CF 3000-2,5
Náhradní vedení kabelu 1,5 mm2, pro přívod k pouzdru CF 3000 HZG 1,5
Automat pro odizolování a lisování koncovek, provedení 230 V pro izolované koncovky vodičů jako páskované zboží 0,25 ... 2,5 mm2, délka koncovky 8 mm, včetně sad pro úpravy 0,5 ... 2,5 mm2
Náhradní vedení kabelu 1,0 mm2, pro přívod k pouzdru CF 3000 HZG 1,0
Uchycení pro pouzdra 0,5 mm2
Klasická předběžná úprava vodičů zahrnuje dva pracovní kroky, dva nástroje a zabere mnoho času. Mobilní automat k odstraňování izolace a lisování dutinek od společnosti PhoenixContact tento proces vylepšuje: pouze jeden nástroj, pouze jeden pracovní krok a přibližně 75% úspora času.
Mobilní automat k odstraňování izolace a lisování dutinek je příruční přístroj pro odizolování vodičů a lisování dutinek vodičů v jednom pracovním kroku, který netrvá déle než dvě sekundy. Automatické funkce kontroly při tom zaručují trvale kvalitní slisování.
Ruční nástroj Crimphandy
Automatická funkce odizolování a nalisování usnadňuje ovládání přístroje: zavedení neopracovaného vodiče, automatické odizolování a slisování – a je hotovo.
Mobilní automat k odstraňování izolace a lisování dutinek vždy srozumitelně signalizuje svůj provozní stav pomocí barevných LED. Ovládací prvky jsou tu pouze pro zapnutí a vypnutí a pro uvedení přístroje do původního stavu.
Zabránění chybnému zalisování díky kapacitní senzorice
Mobilní automat k odstraňování izolace a lisování dutinek je vybaven kapacitní senzorikou pro zachycení zavedených průřezů vodiče. Nevhodný vodič je automaticky rozpoznán a je bezpečně zabráněno chybnému lisování. Chybu zobrazuje LED dioda.
Tento princip tak zaručuje kvalitní slisování. Čtvercové nalisování lze použít pro všechny svornice a svorkové šachty. Výtažné síly se během lisování pohybují nad požadovanými normovanými podmínkami.
Mobilní použití díky výkonnému akumulátoru
Práce v rozvaděči nebo na něm by neměly být omezovány kabely nebo hadicemi. Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek disponuje vysoce výkonným, snadno vyměnitelným lithium-ion polymerovým akumulátorem až pro 2 000 cyklů lisování.
Díky tomu můžete používat mobilní ruční automat více dní. Dodávaná rychlonabíječka nabije akumulátor na plnou kapacitu za pouhou hodinu.
Automatické podávání dutinek vodičů
Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek je vybaven integrovaným zásobníkem dutinek vodiče ve formě proužků. Díky automatickému podávání lze postupně nalisovat velké množství vodičů bez přerušení.
Sběrná nádobka pro zbytky izolace
Mobilní automat k odstraňování izolace a lisování dutinek má snadno odnímatelnou sběrnou nádobku na zbytky izolace. To zaručuje čisté pracovní prostředí. Proto lze přístroj použít v rozvaděči.
Pohodlný přířez vodičů
CRIMPHANDY CUTTER vám umožní pohodlný přířez vodičů na správnou délku. Montáž praktického řezacího nástroje je rychlá a jednoduchá.
Přenosný automat k odstraňování izolace a lisování dutinek CF 3000
Pro mobilní použití využijte kompaktní automat k odstraňování izolace a lisování dutinek CF 3000. S tímto přístrojem zpracujete volné dutinky vodiče pro páskované zboží rychle a bezpečně.
V jediném pracovním kroku je vodič odizolován a poté slisován s dutinkou vodiče.
Během jedné minuty přestavíte automaty na různé průřezy.
Automat k odstraňování izolace a lisování dutinek CF 1000 pro hromadné zpracování
Pro hromadné zpracování využijte stabilní a robustní automat k odstraňování izolace a lisování dutinek CF 1000.
V jediném pracovním kroku je vodič odizolován a poté slisován s dutinkou vodiče. Tímto automatem můžete za hodinu zpracovat až 1 200 vodičů.