Nasazovací deska - PN UNI DEVICE
2701242

Univerzální komunikační modul jako násuvná základní deska

Downloads

Detaily výrobku


PN UNI DIO je koncipován jako univerzální nasazovací deska,
která poskytuje vývojáři kompletní rozhraní PROFINET. Tím se může zcela soustředit na svou aplikaci. Díky různým konfiguračním možnostem 48 GPIO lze PN UNI DIO použít v téměř všech aplikacích jako PROFINET Device.



Provedení Násuvná základní deska
Typ produktu Nasazovací deska

IC-napájecí napětí 5 V DC ±10 % (DC)
Napájení
Příkon typický cca. 55 mA (Bez aktivních PHYs)

Uživatelské rozhraní Dva 60pólové zdířkové konektory pro napájení, diagnostiku, konfiguraci GPIO a stavové LED.
PROFINET
Systém sběrnice PROFINET
Typ připojení 2 porty 10/100 MBit/s, autonegotiation
Rychlost přenosu 100 MBit/s (podle standardu PROFINET)
Fyzika přenosu Přípoj kroucené dvojlinky
Délka přenosu max. 100 m
Počet kanálů 2

Modul
Čip protokolu TPS-1

Šířka 80 mm
Délka 50 mm

Okolní podmínky
Druh ochrany IP00
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C (bez kondenzace par)

Objednací číslo 2701242
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DRI
Kód výrobku DRIA7A
GTIN 4046356727235
Hmotnost/kus (včetně obalu) 65,6 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 65,6 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242605
ECLASS-10.0.1 27242605
ECLASS-11.0 27242605

ETIM

ETIM 8.0 EC001601

UNSPSC

UNSPSC 21.0

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

LED ukazatelé diagnostiky a stavu
Jednoduchá možnost výměny IBS UNI DIO
PROFINET Conformance Class C
Záznamový čip TPS-1