Aby bylo možné standardní jističe magneticky – a tedy rychle – aktivovat, musí napájecí zdroje krátkodobě dodávat několikanásobek jmenovitého proudu.
Napájecí zdroj QUINT POWER pomocí SFB Technology (Selective Fuse Breaking) spolehlivě a rychle aktivuje standardní jističe vedení na 15 ms až 6násobným jmenovitým proudem. Dojde k selektivnímu odpojení chybných proudových obvodů a k omezení chyby, zatímco důležité části zařízení zůstanou v provozu.
Primárně taktovaný napájecí zdroj, QUINT POWER, Šroubové připojení, Montáž na nosnou lištu, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 10 A