PLT-SEC-T3-3S-230-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 3
2905236

Náhradní hlavice pro přístrojovou ochranu Typ 3 produktové řady PLUGTRAB SEC T3 3S. Jmenovité napětí 230 V.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Možnost volby upřednostňované technologie připojení díky dostupnosti šroubového připojení a přípojky push-in
Zvýšená provozní životnost a dostupnost zařízení díky optimální ochraně průmyslového napájení