Nabíjecí zásuvka infrastruktury s ochranným krytem k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury typ 2. K instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-R-BL-SET
-
Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1532128
CHARX connect modular, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Basic, Sada, bez jednotlivých žil, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, hranaté, Montáž na zadní stěnu, Závit M5, pouzdro: černá, s kulatým ochranným krytem, s LED (společná katodová přípojka), k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Detaily výrobku
Typ produktu | Nabíjecí zásuvka infrastruktury |
Produktová řada | CHARX connect modular |
aplikace | k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) |
kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury | |
Provedení (Nabíjecí zásuvka infrastruktury) | hranaté |
Provedení (Ochranné víko) | kulatý |
Provedení (Ochranné víko) | kulatý |
Provedení | Basic |
Sada | |
Vybavení | s kulatým ochranným krytem |
s LED (společná katodová přípojka) | |
Nanesené logo | Logo PHOENIX CONTACT |
Standard nabíjení | Typ 2 |
Nabíjecí režim | Mode 3, Case B |
Zákaznické varianty | Na vyžádání |
Způsob přenosu signálu | pulsně šířková modulace |
Informace k typu připojení | Připojení přes Faston, oddělitelné a znovu připojitelné |
Druh nabíjecího proudu | AC 3fázový |
Třída nabíjecího výkonu | max. 22 kW (32 A, 3fázový) |
Nabíjecí výkon | max. 26,6 kW (3fázový) |
Nabíjecí proud | max. 32 A AC (3fázový) |
Výkonový kontakt | |
Počet | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Jmenovité napětí | 480 V AC |
Jmenovitý proud | max. 32 A (Nabíjecí zásuvka infrastruktury je určena pro jednofázové i třífázové nabíjení s nabíjecím proudem až 32 A.) |
Signální kontakt | |
Počet | 2 (CP, PP) |
Jmenovité napětí | 30 V AC |
Jmenovitý proud | 2 A |
Funkce LED | |
aplikace | k indikaci stavu nabití |
Poloha | v rámu ochranného krytu |
Provedení přípojky | společná katoda |
Zajišťovací aktuátor | |
Blokovací akční člen | 12 V, 4pólový |
Umístění uprostřed nahoře | |
Možný rozsah napájení na motoru | 9 V ... 16 V |
Maximální napětí k detekci zajištění | 30 V |
Typický proud motoru při zajištění | 0,2 A |
Zpětný proud motoru | max. 1 A |
Max. doba prodlevy se závěrným proudem | 1000 ms |
Doporučená doba přizpůsobení | 600 ms |
Doba přestávky po vjezdu a výjezdu | 3 s |
Provozní životnost počtu zasunutí | > 10000 zatěžovacích cyklů |
Rozpoznání zablokování | k dispozici |
Mechanické nouzové odblokování | k dispozici |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 50 °C |
Délka vedení | 0,5 m |
Konstrukce kabelu | 4 x 0,5 mm² |
Nabíjecí zásuvka infrastruktury | |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 75 mm |
Výška | 91,71 mm |
Hloubka | 87,95 mm |
Ochranné víko | |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 85 mm |
Výška | 93,7 mm |
Hloubka | 30,5 mm |
Rozměry otvoru | |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 60 mm |
Výška | 60 mm |
Ochranné víko | |
Šířka | 64 mm |
Výška | 57 mm |
Hloubka | 24 mm |
Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
Barva (Ochranné víko) | černá (9005) |
Materiálem (Pouzdro) | Plast |
Materiálem (Ochranné víko) | Plast |
Materiálem (Povrch kontaktů) | Stříbrný |
Druh vedení | bez jednotlivých žil |
Jednotlivé žíly AC a komunikace jsou k dispozici samostatně, viz příslušenství | |
Jednotlivé žíly – blokovací aktuátor | |
Délka vedení | 0,5 m |
Konstrukce vedení | 4 x 0,5 mm² |
Dílčí žíla, materiál | PVC |
Dílčí žíla, barva | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Vnější průměr vedení | 1,60 mm ±0,20 mm |
Odpor vedení | ≤ 37,1 Ω/m |
Typ pohybu krytu | Samouzavírací |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 10000 |
Zástrčná síla | < 100 N |
Tažná síla | < 100 N |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Nabíjecí zásuvka infrastruktury) | IP44 (zapojeno) |
Druh ochrany (Ochranné víko) | IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | 5000 m (nad hladinou moře) |
Normy | |
Normy/předpisy | IEC 62196-2 |
Způsob montáže Nabíjecí zásuvka infrastruktury | Montáž na zadní stěnu (Je možný čelní sklon 0 °až 90 °) |
Způsob montáže Ochranné víko | Montáž na zadní stěnu |
Průměr upevňovacího otvoru | 7,00 mm (ø) |
Upevňovací šrouby | Závit M5 |
Šrouby, které jsou součástí dodávky | žádné |
Objednací číslo | 1532128 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | XWB |
Kód výrobku | XWBADC |
GTIN | 4067923000865 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,22 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 641,8 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144792 |
ECLASS-15.0 | 27144792 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002884 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | dbf99a49-4744-4ea0-9206-6aac70abccc1 |
Kompatibilní produkty
-
EV-LABEL-C-SO - Nálepka 1315521
-
EV-T2SOC-B - Ochranné víko 1164293
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1164365
-
EV-T2M3SO-CAP - Ochranné víko 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Nástroj k demontáži 1286836
-
CHARX SEC-1000 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - Řídicí jednotka nabíjení AC 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Svodič přepětí typu 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Svodič přepětí typu 2 1180145
Vaše výhody
Intuitivní a rychlé zjištění stavu nabití na barevném LED displeji
Zabezpečené proti přehřívání pomocí přesného měření teploty
Flexibilní montáž a snadná údržba díky výměnným vodičům
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Voděodolné a odolné vůči nečistotám pomocí plně zatavených kontaktů
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno