Zařízení IO-Link je koncipováno jako součást modulárního signalizačního sloupku. Slouží k výstupu digitálních signálů pro ovládání modulárních 70mm signálních prvků. Zařízení IO-Link se připojuje prostřednictvím A portu IO-Link k master IO-Link. Díky Master IO-Link je možné použití v různých sítích. Signalizační sloupek můžete podle svých požadavků libovolně kombinovat z jednoho zařízení IO-Link a maximálně pěti dalších prvků. Zařízení IO-Link umisťujte na připojovací prvek výhradně jako nejspodnější součást. Používejte maximálně pět optických signálních prvků nebo maximálně čtyři optické a jeden akustický signální prvek. Použijte akustický signální prvek výhradně jen jako horní prvek. Mechanické a elektrické spojení mezi prvky se vytvoří pomocí bajonetového uzávěru. K elektrickému připojení signalizačního sloupku jsou k dispozici připojovací prvky s pružinovým připojením. K montáži signalizačního sloupku je k dispozici různé příslušenství.