Tento připojovací prvek je koncipován jako součást modulárního signálního majáku a slouží k elektrickému připojení signálního majáku. Signální maják můžete podle svých požadavků sestavit prostřednictvím libovolné kombinace maximálně pěti signálních prvků. Můžete použít maximálně pět optických signálních prvků nebo maximálně čtyři optické a jeden akustický signální prvek. Použijte akustický signální prvek výhradně jen jako horní prvek. Mechanické a elektrické spojení mezi prvky se vytvoří pomocí bajonetového uzávěru. Pamatujte, že signalizační sloupky PSD-S 50 (průměr 50 mm) nejsou mechanicky kompatibilní se signalizačními sloupky PSD-S (průměr 70 mm).