Třífázový elektroměr k přímému měření činného výkonu v sítích do 500 V / 80 A, s výstupem S0, digitálním vstupem a rozhraním RS 485, certifikace dle směrnice MID
Elektroměry EMPro lze intuitivně nakonfigurovat v průběhu několika málo minut a začlenit je do sítě. Ušetřete náklady na kabeláž díky přímému připojení Rogowského cívky nezávisle na výrobci a využijte mnoha praktických funkcí webového serveru a přístroje. Elektroměry EMpro s certifikací MID dle normy EN 50470 vám umožňují vypočítat náklady na energetickou energii, které se týkají daného nákladového střediska.
Více informacíTřífázový elektroměr k přímému měření činného výkonu v sítích do 500 V / 80 A, s výstupem S0, digitálním vstupem a rozhraním RS 485, certifikace dle směrnice MID
Třífázový elektroměr k přímému měření činného výkonu v sítích do 500 V / 63 A, s výstupem S0, digitálním vstupem, provozní teplotou do +70 °C a rozhraním RS 485, certifikace dle směrnice MID
Jednofázový elektroměr k přímému měření činného výkonu v sítích do 276 V / 40 A, s výstupem S0, provozní teplotou do +70 °C a rozhraním RS 485, certifikace dle směrnice MID
Multifunkční energetický měřicí přístroj s integrovaným rozhraním Modbus/TCP pro měření elektrických parametrů nízkonapěťových zařízení do 690 V.
Multifunkční energetický měřicí přístroj s integrovaným rozhraním Modbus/TCP pro měření elektrických parametrů nízkonapěťových zařízení do 690 V.
Třífázový elektroměr k přímému měření činného výkonu v sítích do 500 V / 80 A, s výstupem S0, ethernetovým rozhraním, certifikace dle směrnice MID
Adaptér na nosnou lištu pro elektroměry řady EEM-MA770-X a EEM-MA771-X
Třífázový elektroměr k přímému měření činného výkonu v sítích do 500 V / 80 A, s výstupem S0, digitálním vstupem a rozhraním RS-485, certifikace dle směrnice MID
Třífázový elektroměr k měření činného výkonu s transformátorovým měřením 1 A / 5 A v sítích do 500 V, s výstupem S0, ethernetovým rozhraním, certifikace dle směrnice MID
Tento přístroj je digitální třífázový přístroj pro měření energie určený k přímému měření činného výkonu v sítích do max. 480 V / 100 A, se dvěma impulzními výstupy, rozhraním RS 485 a rozsahem provozní teploty do +70 °C, certifikace podle směrnice o měřicích přístrojích.
Nové elektroměry EMpro jsou vhodné k zaznamenávání energetických dat za účelem vyúčtování v nabíjecích stanicích elektromobility. Rejstříkové tabulky Modbus/RTU jsou optimalizovány pro komunikaci s komponentami technologie nabíjení. S konstrukční šířkou pouze jedné nebo čtyř jednotek DIN jsou počitadla prostorově velmi úsporná.
Přístroje pro měření energie EMpro
Elektroměry EMpro evidují vaše energetická data a odesílají je do systémů řízení a správy vyšší úrovně. Nakonfigurujte a integrujte přístroje v několika krocích pomocí webového uživatelského průvodce instalací. Kromě toho získáte výhody lehkého přímého připojení obvyklých Rogowského cívek a mnoha praktických funkcí webového serveru a přístrojových funkcí.
Integrované rozhraní REST a přímé cloudové připojení vám otevírá dveře do digitálního světa v systému IoT, internetu věcí. Portfolio doplňují 24V varianty.
Od měření energie vás dělí jen tři kroky
Uživatelský průvodce instalací umožňuje intuitivní konfiguraci a uvedení do provozu. Využijte rychlejší základní konfiguraci jen ve třech krocích:
Přímé připojení Rogowského cívky
Varianty s měřicím vstupem Rogowského cívek vám ušetří spoustu času při propojování a konfiguraci:
Můžete přímo připojit běžně dostupnou Rogowského cívku od jakéhokoli výrobce. Není zapotřebí měřicí převodník, který se obvykle běžně používá.
Servis elektroměru EMpro
Pro rychlou analýzu chyb můžete exportovat aktuální konfigurační data, stejně jako v minulosti zaznamenané seznamy hlášení a chyb. Chybové a poplachové stavy zařízení na místě lze rychle a jednoznačně identifikovat podle barevného zvýraznění na displeji
V lokálních sítích umožněn snadný přístup k přístrojům pomocí integrovaného rozhraní REST API. REST, resp. „REpresentional State Transfer“ je architekturou rozšířenou v IT prostředí, která postupně pronikla i do průmyslových aplikací. Uživatelsky přívětivá architektura rozhraní využívá všeobecně známé protokoly internetu. Vyhledání dat probíhá pouze několika příkazy z jakéhokoliv prohlížeče, například pomocí žádosti HTTP-GET. Nepotřebujete žádné dlouhé registrační tabulky nebo speciální znalosti průmyslových komunikačních protokolů.
Mějte přístup ke svým údajům o měření a komponentách po celém světě bez dodatečné brány IoT. Bránu IoT nepotřebujete ani k agregaci dat, překladu mezi lokálními síťovými protokoly a protokoly IoT ani k šifrování. EMpro s podporou IoT dokáže pomocí routeru přenášet svá data přímo a bezpečně do cloudu.
Ochrana proti neoprávněnému přístupu
Chraňte svá energetická data před neoprávněným přístupem: Vypnutí ovládacích prvků na přístroji zabraňuje manipulativnímu zásahu na místě. Zakázáním rozhraní můžete zabránit nechtěnému přístupu k energetickým datům nebo neúmyslným změnám konfigurace.
EMpro
Kromě rozhraní pro klasickou průmyslovou komunikaci jsou tyto produkty vybaveným integrovaným rozhraním REST API. Varianty podporující IoT k přímému cloudovému připojení vám umožní celosvětové propojení do sítě internetu věcí.
Elektroměry s certifikací MID podle normy EN 50470 pro výpočet nákladů na energetickou energii, které se týkají daného nákladového střediska
Elektroměry EMpro s certifikací MID podle normy EN 50470 vám umožňují vypočítat náklady na energetickou energii, které se týkají daného nákladového střediska. Měřicí přístroje zaznamenávají nejdůležitější elektrické parametry, jako je proud, napětí, účiníky, výkony a také energetické hodnoty ve všech čtyřech kvadrantech. Data jsou do vašeho nadřazeného řídicího systému předávána prostřednictvím běžných komunikačních rozhraní.
Vaše výhody s našimi elektroměry EMpro s certifikací MID