Multifunkční elektroměr bez displeje s integrovaným ethernetovým a CLOUDOVÝM rozhraním pro měření elektrických parametrů nízkonapěťových zařízení do 690 V.
Smart Service EMMA nabízí s jednoduchým a intuitivním designem a spolu s přístroji pro měření energie EMpro flexibilní spektrum funkcí v oblasti vizualizace energetických a výkonových dat pro sledování, analýzu a hodnocení těchto elektrických dat. EMMA znamená Energy, Monitoring, Management und Analytics – a pomáhá manažerům energie podílejícím se na kontrolním kroku tzv. cyklu PDCA podle mezinárodní normy ISO 50 001 pro systémy správy energie.
Více informacíMultifunkční elektroměr bez displeje s integrovaným ethernetovým a CLOUDOVÝM rozhraním pro měření elektrických parametrů nízkonapěťových zařízení do 690 V.
Multifunkční elektroměr bez displeje s přímým Rogowského připojením a integrovaným ethernetovým a CLOUDOVÝM rozhraním pro měření elektrických parametrů nízkonapěťových zařízení do 690 V.
Inteligentní přístroje pro měření energie EMpro s digitálními cloudovými službami jsou průkopníky vaší digitální transformace a vaší správy energie budoucnosti: přímé cloudové připojení vám umožní interakci s přístroji nezávisle na místě a času. Data měření a přístrojů se ukládají v cloudu a zpracovávají a vizualizují se za účelem analýzy energetických a výkonových dat.
Mějte přístup ke svým údajům o měření a komponentách po celém světě bez dodatečné brány IoT. Bránu IoT knepotřebujete ani k agregaci dat a překladu mezi lokálními síťovými protokoly a protokoly IoT, ani k šifrování. EMpro s podporou IoT zvládne přivádět svá data přímo a bezpečně pomocí routeru do cloudu.
V dnešním průmyslu stále více nabývá na významu digitalizace všech produktů a procesů. Využívejte i vy výhod těchto inteligentních služeb pro získávání informací na základě rozsáhlých analýz dat.
Energy Monitoring, Management, Analytics: inteligentní služba EMMA a přístroje pro měření energie EMpro podporující IoT jsou průkopníky vaší správy energie budoucnosti. Přejděte s přístroji pro měření energie EMpro přímo na IoT a využívejte výhod získávání dat založeného na cloudu i intuitivních flexibilních funkcí pro cílenou vizualizaci s vysokou vypovídací hodnotou.
Vysoké uživatelské pohodlí díky systémové celkové koncepci s intuitivní navigací v nabídce a automatickým přenosem dat do PROFICLOUDU.
Získejte přístup ke svým datům o energii a výkonu kdykoli a odkudkoli. Účelově orientovaná vizualizace vám poskytne cílený přehled.
Trvale rostoucí nabídka hodnot pro vaši analýzu dat energie díky nepřetržitému dalšímu vývoji zaměřenému na uživatele.
Spravujte a dohlížejte na své přístroje pro měření energie s podporou IoT a na další inteligentní zařízení od společnosti Phoenix Contact s Device Management Service. Získáte přímý přehled o přístrojových informacích, které poskytuje digitální typový štítek – typ přístroje, sériové číslo a instalované verze firmwaru a hardwaru. Navíc máte stále přehled o stavu a spojení.
Služba Time Series Data Service na platformě PROFICLOUD společnosti Phoenix Contact vám kdykoli a odkudkoli umožní přístup k vašim údajům o časových řadách, např. naměřené hodnoty energie a toky energie.
Pro zobrazení a analýzu energetických dat si sestavíte individuální obrazovku s různými vizualizačními formami energetických dat nebo použijete předdefinovanou šablonu.
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) je etablovaný protokol, který nachází široké použití v kontextu internetu věcí (IoT).
Jedná se o otevřený protokol zpráv ke vzájemné komunikaci mezi stroji (M2M), který umožňuje přenos telemetrických údajů formou zpráv mezi přístroji navzdory vysokým zpožděním nebo omezeným sítím.
Pomocí protokolu Transport Layer Security (TLS) je možné data přenášet prostřednictvím internetu nebo jiných sítí zašifrovaně. Jedná se o hybridní šifrovací protokol (kombinace asymetrického a symetrického šifrování). Umožňuje bezpečnou autentifikaci komunikačních účastníků, tzn. kontrolu identity příjemce nebo odesílatele. Navíc jsou přenášená data chráněna šifrováním před nepovoleným přístupem třetích osob a před manipulací nebo falšováním.