UM- D37SUB/M/HC3/16DI/MR/SI/MT
-
Aktivní modul
2900066
16kanálový reléový modul pro vstupní konstrukční skupiny Honeywell C300. Modul je na straně řídicího systému ovládán přes 37pólový D-SUB nebo 50pólový FLK. Na straně pole je k dispozici šroubová svorka s nožovým rozpojením. Šířka modulu: 343 mm
Detaily výrobku
| Počet kanálů | 16 |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | cca. 2x 107 počet sepnutí |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Vhodná V/V karta | TDIL01 (non-redundant) |
| TDIL11 (redundant) | |
| TDIL51 (non-redundant) | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 48 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,85 ... 1,1 |
| Rozsah vstupního napětí | 40,8 V DC ... 52,8 V DC |
| Typický vstupní proud při UN | 6,5 mA |
| Doba odezvy typická | 5 ms |
| typická doba návratu | 7 ms |
| Ochranné spínání | Jištění |
| Ochranná dioda | |
| ochrana proti přepólování | |
| Ukazatel stavu/kanál | LED žlutá |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
| Materiál kontaktu | Ag slitina, tvrdé pozlacení |
| Spínací napětí maximální | 36 V DC (60 V DC při porušené zlaté vrstvě) |
| Spínací napětí minimální | 100 mV (12 V DC při porušené zlaté vrstvě) |
| Mezní trvalý proud | 50 mA (500 mA při porušené zlaté vrstvě) |
| Minimální spínací proud | 1 mA (10 mA při porušené zlaté vrstvě) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 1,2 W (při 24 V DC) |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Lišta s trny D-SUB |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 37 |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Šroubová svorka s nožovým rozpojovačem |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Strana řídicí jednotky | |
| Typ připojení | Připojení na plochý kabel, podle IEC 60603-13 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 50 |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Šířka | 344 mm |
| Výška | 126 mm |
| Hloubka | 66 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -15 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -15 °C ... 50 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2900066 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2A8H |
| GTIN | 4046356362795 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1,08 kg |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 kg |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6a902f2e-bd33-4ea4-a796-6adad81b93f9 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno