UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/R IM C - Předávací modul
2906189

Modul VARIOFACE se 16 kanály pro použití s Honeywell Experion C300 IOTA (vysoké napětí, digitálně): CX-TDI110 a CX-TDI120. Pravostranné provedení s ochranným lakováním.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Tyto moduly VARIOFACE se používají v kombinaci se současnými čelními adaptéry
Pouzdro UM PRO
Koncepce pro montáž na pravé straně rozvaděče
Montáž na nosnou lištu
LED indikace: vadná pojistka
Volné zapojení jednotlivých kanálů s testovacími body
Zásuvná pojistka podle kanálů, 800 mA
Pro jednotlivé kanály lze volit Inter-Marshalling nebo externí napájení
Včetně shodného povlaku na ochranu součásti