FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS/C-L
-
Pasivní modul
2321842
Předávací modul pro moduly V/V Yokogawa ADV 151, ADV 161, ADV 551 a ADV 561 s pojistkou na ochranu vedení (5 x 20) a zobrazení výpadku pojistky (LED) na každý kanál. Redundantní systémová přípojka.
Detaily výrobku
| Počet kanálů | 32 |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| 19,2 V DC ... 26,4 V DC | |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 100 mA (Respektujte snížení výkonu) |
| Maximální součtový proud všech větví | 4 A (Respektujte snížení výkonu) |
| Izolační pevnost | 50 V DC |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Vhodná V/V karta | ADV151 |
| ADV161 | |
| ADV551 | |
| ADV561 | |
| Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA STARDOM | |
| Vhodná V/V karta | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| K1 (alarm) | |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Dvojitý kontakt |
| Materiál kontaktu | AgNI, 5 µm tvrdé pozlacení |
| Spínací napětí maximální | < 25 V AC |
| 48 V DC | |
| Mezní trvalý proud | 1 A |
| Minimální spínací proud | 1 mA |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Životnost mechanická | cca. 2x 107 počet sepnutí |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 m² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Yokogawa, KS kompatibel |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet pólů | 50 |
| Poznámka | Užitečné systémové kabely: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Ukazatel stavu | LED (červená) |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano, při výpadku pojistky |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 343,4 mm |
| Výška | 125,4 mm |
| Hloubka | 70,8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Dohled napětí na modulu nefunguje v kombinaci s předvolenými pojistkovými svornicemi HESILED s integrovanou světelnou indikací. |
| Poznámka k provozu | Sousedící kanály není dovoleno propojovat smíšeně s malým napětím SELV/PELV a napětími nebezpečnými při dotyku. |
| Poznámka k provozu | Při použití malého napětí SELV / PELV ( ≤ 25 V AC nebo 60 V DC) není zapotřebí žádná dodatečná ochrana proti dotyku. |
| Poznámka k provozu | Vůči sousedním modulům (v zařízení nosné lišty) je na straně výstupu zachována nejméně jedna funkční izolace. Pokud aplikace bude klást vyšší nároky na izolaci (základní nebo zesílená izolace), měla by být zajištěna vhodnými opatřeními (např. oddělovací desky). |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2321842 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK218N |
| GTIN | 4046356350631 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 803 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 800 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | b63c888e-991e-4ab0-ba46-df52928fea42 |
Kompatibilní produkty
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Čelní adaptér 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Čelní adaptér 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Čelní adaptér 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Čelní adaptér 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Čelní adaptér 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Čelní adaptér 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Čelní adaptér 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Čelní adaptér 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Čelní adaptér 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Čelní adaptér 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Čelní adaptér 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Čelní adaptér 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Čelní adaptér 2904644
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno