MCR-S-10-50-UI-SW-DCI
-
Měřicí převodník proudu
2814663
Měřicí transformátor proudu MCR, programovatelný a konfigurace, k měření stejnosměrných a střídavých proudů i nesinusových, s reléovým a tranzistorovým výstupem, vstupní proud 0...10 až 0...50 A, konfigurovaný
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Celková chyba | ≤ 1,5 % (Teplotní rozsah) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,2 W |
| Kategorie měření | III |
| Zkušební napětí výstup/napájení | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Zkušební napětí vstup/napájení | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Transil 33 V |
| Skoková odezva (10-90%) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| Teplotní koeficient typický | < 0,025 %/K |
| Chyba přenosu maximální | < 0,5 % (jmenovité hodnoty rozsahu při jmenovitých podmínkách) |
| Izolační pevnost | 300 V AC (proti zemi) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | < 50 mA (bez zátěže) |
| Měření | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Rozsah vstupního proudu | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (přípustné trvalé přetížení: 120 %) |
| Rozsah měření | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
| Rozsah nastavení vstupního proudu minimálně | 0 A AC/DC ... 9,5 A AC/DC |
| Rozsah nastavení vstupního proudu maximálně | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC |
| LSB: Proud | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| Zatížitelnost nadproudem | v závislosti na propojení průchozím vodičem |
| Zatížitelnost rázovým proudem | v závislosti na propojení průchozím vodičem |
| Rozsah měření frekvence | 15 Hz ... 400 Hz |
| Tvar křivky | stejnosměrných, střídavých a deformovaných proudů |
| Práh odezvy | 0,8 % (jmenovité hodnoty měřicího rozsahu 50 A) |
| Spínání: Relé | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Materiál kontaktu | AgSnO, tvrdé pozlacení |
| Spínací napětí maximální | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 250 V AC | |
| Mezní trvalý proud | 50 mA (při vrstvě pozlacení, 30 V AC/ 36 V DC) |
| 2 A (při porušené zlaté vrstvě, 250 V AC) | |
| Spínání: Tranzistor | |
| Trvalý zátěžový proud | 80 mA (není zkratuvzdorný) |
| rozsah výstupního napětí | 19 V ... 29 V (napájecí napětí -1 V) |
| Rozsah nastavení prahové hodnoty | 1 % ... 110 % |
| Rozsah nastavení zpoždění odezvy | 0,1 s ... 20 s |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Signál: Napětí/proud | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | > 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 500 Ω |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Typ připojení | Průchozí připojení |
| Ukazatel stavu | LED (zelená) |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Kruhový vodič | |
| Průměr | 10,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | < 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Normy/předpisy | IEC 61010-2-030 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2814663 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CMM |
| Kód výrobku | CMMA34 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 188,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 189,4 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
3cestné oddělení
Nastavení přístrojů přes přepínač DIP nebo konfigurační software MCR/PI-CONF-WIN
Měření přesné efektivní hodnoty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno