Invertory, QUINT INVERTER, Montáž na nosnou lištu, vstup:24 V DC, výstup:1AC / 600 VA, čistý sinus.
Nový měnič DC/AC řady QUINT POWER přeměňuje stejnosměrný proud na střídavý. Tento kompaktní měnič napětí představuje první řešení pro výrobu střídavého proudu v aplikacích se stejnosměrným proudem.
Více informacíInvertory, QUINT INVERTER, Montáž na nosnou lištu, vstup:24 V DC, výstup:1AC / 600 VA, čistý sinus.
Měnič vám nabízí možnost paralelního zapojení dvou zařízení. Zvýšíte tak provozní bezpečnost svého zařízení při výpadku napájení (redundance) nebo můžete využít možnosti zvýšení výkonu. Použitím měniče lze zdvojnásobit výkon na výstupu.
Fázová poloha je v obou provozních režimech synchronizována na základě komunikace mezi oběma měniči DC/AC.
Paralelní zapojení s měničem QUINT DC/AC
Pro vytvoření 3fázové sítě se paralelně zapojí 3 měniče. Tyto 3 měniče DC/AC spolu mohou komunikovat, a synchronizovat tak v reálném čase posunutí fází o 120 stupňů. Tímto způsobem lze provozovat i pohony na 3fázový proud.
3fázová síť s měničem QUINT DC/AC