Kolíkový kontakt pro přístrojové konektory PRC
Lisovací dutinkový kontakt, Rodina výrobků: PRC 35, Lisovací kontakt, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Lisovaný spoj, Druh kontaktu: Kolík. Proveďte krimpování vodiče podle DIN EN 60352-2 pomocí lisovacího dutinkového kontaktu
Kolíkový kontakt pro přístrojové konektory PRC