VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
1407506

Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, Y-kódování, na volný konec vodiče, Hybridní vedení, délka kabelu: 2 m, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Kabely zality pro optimální těsnost
Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility