VS-FSBPYS-OE-94H/1,0 SCO
-
Přístrojový konektor zezadu stěny
1407505
Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, Y-kódování, na volný konec vodiče, Hybridní vedení, délka kabelu: 1 m, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
| Pokyny pro objednávku: | Pojistná matice je součástí dodávky |
| Všeobecně | Způsob připojení kontaktů zalisováním |
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Způsob montáže | Montáž na zadní stěnu (M16 x 1,5) |
| Utahovací moment | 2 Nm ... 3 Nm (Na straně montáže) |
| Typ produktu | Kulaté konektory (na straně přístroje) |
| aplikace | Data, signály |
| Typ senzoru | Ethernet Hybrid |
| Počet pólů | 8 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Počet výkonových kontaktů | 4 |
| Počet ovládacích kontaktů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | Y |
| Druh závitu | M12 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Materiálem | Zinkový tlakový odlitek (poniklovaný) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | FKM |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
| Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
| Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC (Výkon a data) |
| 50 V DC (Výkon a data) | |
| Jmenovitý proud IN | 0,5 A (Data) |
| 6 A (Power) | |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Hybridní vedení |
| Typ kontaktu | Zásuvka |
| Utahovací moment | 2 Nm ... 3 Nm (Na straně montáže) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zásuvka |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Druh zajištění hlava | SPEEDCON |
| Kódování | Y |
| Přípojka 2 | |
| Provedení hlava | volný konec vodiče |
| Délka vedení | 1 m |
| Ethernet Hybrid [94H] | |
| Hmotnost vedení | 87 kg/km |
| UL AWM Style | 21815 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Ethernet Hybrid [94H] |
| Konstrukce vodiče | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
| Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| stavba vodiče napájení | 19x 0,20 mm |
| Napájecí napětí AWG | 20 |
| Průřez vodiče | 4x 0,15 mm² (Data) |
| 4x 0,6 mm² (Power) | |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,05 mm (Data) |
| 1,4 mm (Power) | |
| Vnější průměr vedení | 7,60 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PP (Data) |
| PP (Power) | |
| Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová, oranžová, bílá/zelená, zelená, bílá, modrá, hnědá, černá |
| Celkové zkrucování | 1 křížený kabel a 4 žíly se 2 plnivy |
| Optický kryt stínění | 85 % |
| Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
| Smyčkový odpor | ≤ 280,00 Ω/km (Data) |
| ≤ 34,60 Ω/km (Power) | |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
| Provozní kapacita | nom. 50 nF (na kilometr) |
| Diferenciální impedance | 100 Ω ±5 % (při 100 MHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 38 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 76 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 2000000, Dráha pojezdu: 4,5 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 4 m/s² |
| Pevnost v tahu | 70 N (podle DIN EN 50565-1 při pohyblivém uložení) |
| 240 N (podle DIN EN 50565-1 při pevném uložení) | |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 56,3 dB (při 4 MHz) |
| 50,3 dB (při 10 MHz) | |
| 47,2 dB (při 16 MHz) | |
| 45,8 dB (při 20 MHz) | |
| 42,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (při 100 MHz) | |
| útlum stínění | 6 dB (při 4 MHz) |
| 9,5 dB (při 10 MHz) | |
| 12,1 dB (při 16 MHz) | |
| 13,5 dB (při 20 MHz) | |
| 17,1 dB (při 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (při 62,5 MHz) | |
| 32 dB (při 100 MHz) | |
| ≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
| Bezhalogenovost | podle IEC 60754 |
| podle DIN VDE 0472 část 815 | |
| Odolnost vůči plameni | podle UL 2556, oddíl 9.1 a UL 1581, oddíl 1100 |
| podle UL 2556, oddíl 9.3 a UL 1581, oddíl 1060 | |
| Odolnost vůči olejům | podle IEC 60811-404 |
| podle EN 50363-10-2 | |
| Jiná odolnost | nízkoadhezní |
| Zvláštní vlastnosti | Bez látek narušujících smáčení laku |
| bez silikonu | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 80 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| -40 °C ... 80 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Označení normy | Kulatý konektor M12 |
| Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-113 |
| Objednací číslo | 1407505 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | ABQ |
| Kód výrobku | ABQDGI |
| GTIN | 4046356807906 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 118,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 112,045 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5ed381c1-9263-4cb8-b934-f9a60b1ab97d |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno