SACCBP-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1534397

Přístrojový konektor zezadu stěny, PROFIBUS, 2-pólový, Zásuvka, přímo, M12, B-kódování, na volný konec vodiče, Vedení sběrnice, délka kabelu: 1 m, tento výrobek má být od roku 2026-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Kabely zality pro optimální těsnost
Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility