SACC-E-M12MS-5CON-M16/0,5 P - Přístrojový konektor zpředu stěny
1436411

Přístrojový konektor zpředu stěny, Univerzální, 5-pólový, Trn, přímo, M12-Standardní, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Běžná schémata pólů a kódování pro přenos signálu s jednotným provedením Design-in