SACC-DSI-FSY-8CON-M16-L180 SCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
1407503

Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s), 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, Y-kódování, Pájecí trny, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá montáž desky plošných spojů: jednodílné konektory pro vlnové pájení
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: volitelné připojení stínění k pouzdru pomocí stínicího kontaktu