SM-5EP1N8A9005 - Spojkové konektor
1605775

Spojkové konektor, přímý, krátký, Šroubový zámek, M40, počet pólů: 2+3+PE, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 21 mm ... 25,5 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SM, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1241984

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty