SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M - Silové konektory
1419639

Silové konektory, 3-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: S, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm, pro střídavý proud do 16 A/630 V, Kontakt 4 předbíhající

Detaily výrobku









Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů
Výkonné: konektory AC až pro 16 A a 630 V AC
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování S