cUL osvědčení
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
UL osvědčení
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Konektor, Univerzální, 8-pólový, Zásuvka přímo M12, kódování: A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, kabelové šroubení Pg11, vnější průměr vedení 8 mm ... 10 mm
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |