PSI-MOS-RS422/FO1300 E
-
Převodníky pro optický kabel
2708575
Konvertor optického kabelu s integrovanou optickou diagnostikou, kontakt alarmu, pro rozhraní RS-422 / RS-485 se 4 vodiči / sběrnici INTERBUS do 2 MBit/s, koncové zařízení s rozhraním optického kabelu (SC-duplex), 1 300 nm, pro optický kabel se skleněnými vlákny
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Typ produktu | Konvertor media |
Produktová řada | PSI-MOS |
MTTF | 891 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
397 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
164 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
MTBF | 544 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
113 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
Galvanické oddělení | VCC // RS-422 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,75 W |
Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 32 V DC |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC (podle UL) |
Příkon typický | 110 mA (24 V DC) |
Maximální příkon | ≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) |
Spínání | |
Název výstupu | reléový výstup |
Popis výstupu | Výstup hlášení poruchy |
Počet výstupů | 1 |
Spínací napětí maximální | 60 V DC |
42 V AC | |
Mezní trvalý proud | 1 A |
Napájení | |
Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitové zkreslení, vstup | ± 35 % (přípustné) |
Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
Signál | INTERBUS |
Přenosové kanály | 2 (1/1) RD, TD, plný duplex |
Data: optické vlákno | |
Počet kanálů | 1 |
Vysílací výkon minimální | -3,4 dBm (50/125 μm, optické vlákno multimode) |
-4,7 dBm (62,5/125 μm, optické vlákno multimode) | |
-5,5 dBm (9/125 μm, optické vlákno singlemode) | |
Přenosová délka vč. systémové rezervy 3 dB | 27 km (s F-G 50/125 0,7 dB/km při 1 300 nm) |
22 km (s F-G 62,5/125 0,8 dB/km při 1300 nm) | |
45 km (s F-G 9/125 0,4 dB/km při 1 300 nm) | |
Přenosový protokol | z hlediska protokolu transparentní k rozhraní RS-422 |
Typ připojení | SC-Duplex |
Vlnová délka | 1300 nm |
Citlivost přijímače minimální | -25,5 dBm (50/125 µm) |
-25,5 dBm (62.5/125 µm) | |
-26,5 dBm (9/125 µm) | |
Citlivost přijímače maximální | 0 dBm |
Přenosové médium | Skleněná vlákna Multimode |
optická vlákna pro režim Singlemode | |
Data: rozhraní RS-422 , dle ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
Sériová přenosová rychlost | ≤ 2 MBit/s |
Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
Délka přenosu | ≤ 1000 m (v závislosti na rychlosti datového přenosu, se stíněným krouceným datovým vedením) |
Zakončovací odpor | 220 Ω |
100 Ω | |
220 Ω | |
Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 14 |
Min. průřez vodiče ohebný AWG | 24 |
Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 14 |
Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
Délka odizolování | 7 mm |
Přenosové médium | Měď |
Formát souboru/kódování | UART (11 bit, NRZ) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 35 mm |
Výška | 105 mm |
Hloubka | 103 mm |
Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
Optické vedení | |
Typy vlákna | 50/125 µm |
9/125 µm | |
Skleněná vlákna |
Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
ATEX | |
Označení | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
UL, USA / Kanada | |
Označení | 508 Listed |
508 Recognized | |
Schválení Jižní Korea, KC | |
Certifikát | MSIP-REI-PCK-2708575 |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Lodní stavitelství | |
Označení | DNV GL |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibrace | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | ± 6 kV |
Vzdušné výboje | ± 8 kV |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Síla pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | ± 2 kV |
Signál | ± 2 kV |
Poznámka | kritérium B |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Vstup | ± 0,5 kV |
Signál | ± 1 kV |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2708575 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC216 |
Strana katalogu | Strana 437 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356176293 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 253,633 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 190,68 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6cee866a-b6da-473c-97f7-5b30cfc18f31 |
Kompatibilní produkty
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115617
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Optický kabel 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Optický kabel 2799322
Vaše výhody
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Prořazení napájecího napětí přes konektory na nosnou lištu
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (INTERBUS // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor sběrnice na nosnou lištu)
Schváleno pro použití v zóně 2
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Automatické rozpoznání dat pro všechny přenosové rychlosti až 2 MBit/s
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno