PSI-MOS-RS232/FO1300 E - Převodníky pro optický kabel
2708588

Konvertor optického kabelu s integrovanou optickou diagnostikou, kontakt alarmu, pro rozhraní RS-232 do 115,2, 2 kBit/s, koncové zařízení s rozhraním optického kabelu (SC-duplex), 1 300 nm, pro optický kabel se skleněnými vlákny

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (RS-232 // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Connector)
Schváleno pro použití v zóně 2
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Automatické rozpoznání dat pro všechny přenosové rychlosti do 115,2 kBit/s