PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Převodníky pro optický kabel
2708892

Konvertor optického kabelu s integrovanou optickou diagnostikou, kontakt alarmu, pro PROFIBUS do 12 MBit/s, vazební člen T se dvěma rozhraními optického kabelu (SC-duplex), 1 300 nm, pro optický kabel se skleněnými vlákny

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes přepínač DIP
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (PROFIBUS // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor na nosnou lištu)
Schváleno pro použití v zóně 2
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Bit-Retiming pro libovolnou hloubku kaskádování
Vhodné pro všechny přenosové rychlosti do 12 MBit/s