SACC-CI-M8FS-4P SMD T - Držák kontaktů
1412221

Držák kontaktů, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M8, A-kódování, SMD-Reflow, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snížené náklady na montáž díky dvoudílnému přístrojovému konektoru
Balení pro automatizované osazení Pick and Place k dispozici
Všechna běžná rozmístění pólů a kódování k dispozici
Jednoduchá integrace díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním, vtlačovanými obrysy nebo pro přímou integraci do čelní desky
Volitelné připojení stínění a těsnění k přístroji v nezasunutém stavu