Vestavné zástrčkové konektory - SACC-CI-M12FST-4CON-L180 THR SH
1406412

Vestavné zástrčkové konektory, Výkon, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12, T - Power, montáž desek plošných spojů, Spoj technikou THR


Detaily výrobku




Poznámka k provozu Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů.

Typ produktu Kontaktní vložka
Počet pólů 4
Stíněno ano
Kódování T - Power
Druh závitu M12
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Zatěžovací rázové napětí 1,5 kV
Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
Izolační odpor ≥ 100 MΩ
Jmenovité napětí UN 63 V
Jmenovitý proud IN 12 A

Druh signálu / kategorie Výkon

Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Materiál kontakt CuZn
Materiál povrch kontaktu Au
Materiál držák kontaktu PA

Cykly zapojení > 100
Přípojka 1
Provedení hlava Zásuvka
Kabelový vývod hlava přímo
Druh závitu hlava M12
Kódování T - Power

Druh signálu / kategorie Výkon

Okolní podmínky
Krytí (zapojeno) IP67 (správně zapojený a zajištěný)
Krytí IP67 (správně zapojený a zajištěný)
Druh ochrany IP67, v zasunutém stavu
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 105 °C
-40 °C ... 105 °C (bez mechanického uvedení v činnost)

Způsob montáže montáž desek plošných spojů

Objednací číslo 1406412
Ks/bal. 60 Kus
Minimální objednané množství 60 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód ABQ
Kód výrobku ABQEAD
Strana katalogu Strana 288 (C-2-2013)
GTIN 4046356804363
Hmotnost/kus (včetně obalu) 5,338 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 5,26 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

ID schválení: E468743-20190917
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
63 V 12 A - 16

UL Recognized

ID schválení: E468743-20190917
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
63 V 12 A - 16

EAC

ID schválení: B.01687

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Snížené náklady na montáž díky dvoudílnému přístrojovému konektoru
Balení pro automatizované osazení Pick and Place k dispozici
Všechna běžná rozmístění pólů a kódování k dispozici
Jednoduchá integrace díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním, vtlačovanými obrysy nebo pro přímou integraci do čelní desky