HC-M-03-MOD-STC
-
Modul kontaktní vložky
1645969
Modul kontaktní vložky HEAVYCON, zástrčka, 3pólový, lisovaný spoj, bez lisovacích dutinkových kontaktů
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON provedení B6 ... B48, je potřeba kloubový osazovací rám HC-M-MHR... a lisovací dutinkové kontakty CK4,0.... Lisovací dutinkové kontakty lisovací dutinkové kontakty. |
| Montážní pokyny | Výška pouzdra ≥ 52 mm. Zásuvková spojení mohou být uvedena do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí. |
| Pro demontáž lisovacích dutinkových kontaktů je potřebný nástroj UNIFOX RT-CK 4.0 (Obj. číslo 1072064). Na každé kontaktní komoře "C" je označená pozice kontaktní přídržné pružiny 2 černými značeními na straně připojení. Nástroj se posune ze strany připojení polohově orientovaný přes kontakt tak, aby se dotýkal obou přídržných pružin. Poté vsuňte až k dorazu. Vsunutým nástrojem neotáčejte. Vodič společně s nástrojem ze strany přípojky z izolačního tělesa vytáhněte. |
| Typ produktu | Kontaktní vložka modulární |
| Řada | HC-M-03 |
| aplikace | Výkon |
| Počet pólů | 3 |
| Poznámka k počtu pólů | 3 |
| rozložení konektoru | 3 |
| Číslování kontaktů | 1 - 3 |
| Počet míst pro modul | 1 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 16 ... 8 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 9 mm (pro 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| 15 mm (10 mm²) | |
| 15 mm (pro vodiče s průměrem >= 5 mm) | |
| 18 mm (pro vodiče s průměrem >= 6,4 mm) | |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 34,2 mm |
| Výška | 43,1 mm |
| Délka | 14,6 mm |
| Mechanické parametry | |
| Minimální výška pouzdra | 52 mm |
| Průměr kontaktu | 4 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 500 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Jmenovitý proud | 40 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1645969 |
| Ks/bal. | 2 Kus |
| Minimální objednané množství | 200 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACB |
| GTIN | 4017918941918 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 15,02 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 14,8 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Lisovací kontakt 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Lisovací kontakt 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Lisovací kontakt 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Lisovací kontakt 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Lisovací kontakt 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Lisovací kontakt 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Lisovací kontakt 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Lisovací kontakt 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Lisovací kontakt 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Lisovací kleště 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Lisovací kleště 1212114
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno