Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
- Proudy do 70 A
- Napětí do 850 V DC a 630 V AC
- Rozhraní CAT5 pro přenos dat
Pro průmyslovou automatizaci nabízí společnost Phoenix Contact metrické kulaté konektory v mnoha provedeních: malé, velké, přímé, úhlové, zapouzdřené nebo s možností osazení v poli. Široké portfolio kulatých konektorů umožňuje vytvořit rozmanitá řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.
M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M23 PRO Signal, úhlový, otočný, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 26 mm x 26 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Držák kontaktů, 4-pólový, Trn, úhlový, M12, A-kódování, Vlnové pájení, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Provedení zpředu stěny, přímý, SPEEDCON, M17, počet pólů: 17, typ kontaktu: Zásuvka, Ploché těsnění, stíněná: ano, rozměr příruby: 25,75 mm x 25,75 mm, rozsah průměrů kabelů: 5 mm ... 9 mm, počet pólů: 17, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST, Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.
Držák kontaktů, 5-pólový, Trn, úhlový, M12-SPEEDCON, A-kódování, Vlnové pájení, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
M23, Spojkové konektor, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 8+1, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 15 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: CA, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 6, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, Ploché těsnění, rozměr příruby: 25 mm x 25 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.
Plochá matice, pro závit M12 x 1, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
M23, Kabelový konektor, řada: CA, přímý, stíněná: ano, SPEEDCON, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Připojení pájením, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 14,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.
M23, Kabelový konektor, řada: CA, přímý, stíněná: ano, SPEEDCON, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Připojení pájením, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 14,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.
M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: CA, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 16+2+FE, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, Axiální těsnění, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.
Konektory a kabely pro signály, data a výkon
Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.
Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.
Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.
Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
Signálové konektory konstrukčních velikostí M5 až M23 jsou vhodné pro celou řadu aplikací. Podle svých potřeb si můžete vybrat ze 3pólových až 19pólových variant – volitelně se zářezovým spojem IDC, šroubovým, pružinovým, lisovaným, letovaným nebo pájeným připojením, připojením desky plošných spojů či připojením Piercecon.
• Proudy: do 20 A
• Napětí: do 300 V
• Volitelně s připojením stínění
Výkonové konektory jsou k dostání od kompaktních přípojek M12 až po konstrukční velikost M58 pro vysoký výkon. Využijte kompletního programu od kabelových konektorů přes přístrojové konektory až po připojení desek plošných spojů.
• Výkony: až 150 A / 630 V
• Připojovací průřez: do 50 mm²
• Zabezpečení proti nesprávnému zapojení pro AC a DC aplikace
Zakázkové varianty pro vaše individuální požadavky
Máte speciální požadavky a potřebujete individuální řešení? Na vyžádání rychle a flexibilně individuálně přizpůsobíme své standardní produkty. Naše servisní centrum přemění vaše přání na řešení na míru.
Hybridní konektor M17 PRO podle nové normy IEC 61076-2-117 nabízí maximální kompatibilitu a flexibilitu pro široké spektrum použití od robotiky po řízení motorů. Perspektivní řešení 3 v 1 přenáší signály, data a výkon prostřednictvím jediného konektoru. Patentovaná rychlospojka ONECLICK umožňuje mimořádně rychlou a bezpečnou instalaci.
Konektory M12 Push-Pull prokazují své přednosti rovněž v podmínkách stísněných prostor a při vysoké hustotě kabeláže. Navrhujte kompaktní provedení pouzder díky zapuštěným portům M12. Vytvářejte snadno prodloužení v poli díky variantám zástrček a zdířek.
Zjistěte více o rychlospojce ONECLICK, se kterou připojíte své přístroje a zařízení rychle a bezpečně.