Konektory - ES-C1F-C-CO1
1231074

Konektory pro akumulátory energie, Rodina výrobků: BPP, Konektory, materiál pouzdra: PPE, barva: červená/černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 40 A, Typ připojení: Lisování, Druh kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 5 mm, max. průměr kabelu: 8 mm


Detaily výrobku




Bezpečnostní pokyn
Bezpečnostní pokyn • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná.
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací.
VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody.
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení.
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat.
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products).
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel.
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny.
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno.
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech:
o na výrobku,
o na obalové etiketě,
o v dodané dokumentaci,
o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku.
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products.
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu.
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity.
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali.

Typ produktu Konektory pro akumulátory energie
Počet pólů 1
Zástrčná síla 45 N ±10 N
Izolační vlastnosti
Třída ochrany II
Stupeň znečištění 2

Jmenovité napětí (II/2) 1500 V
Jmenovité napětí ATD 1500 V DC podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020
Zatěžovací rázové napětí 16 kV
Jmenovité rázové napětí (III/3) 16 kV
Jmenovitý proud 40 A (podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020)
Jmenovitý proud (4,0 mm²) 34 A (podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020)
Jmenovitý proud (2,5 mm²) 27 A (podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020)
Vnitřní odpor ≤ 0,45 mΩ
Přechodový odpor < 0,3 mΩ (lisování k lisování)

Šířka 20 mm
Výška 20 mm
Délka 72,8 mm

Barva červená/černá
Barva dílu pouzdra black
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál mPPE
Materiál kabelové těsnění EPDM
Materiál kontakt Cu
Materiál povrch kontaktu Ag
Materiál kroužek O Silopren LSR 2660
Materiál pouzdra PPE

Cykly zapojení 100

Konstrukce kabelu
Vnější průměr vedení 5 mm ... 8 mm
5 mm ... 8 mm
Dílčí žíla, průřez 2,5 mm² 6 mm²
Délka odizolování jednotlivých žil 9 mm -1 mm
Mechanické vlastnosti
Tažná síla vedení > 80 N
Okolní podmínky
Bezhalogenovost ano

Vnější průměr vodiče 5 mm 8 mm
Mechanické údaje
Vnější průměr vodiče 5 mm 8 mm
Zástrčná síla 45 N ±10 N
Tažná síla 250 N ±50 N (v zajištěném stavu)

Okolní podmínky
Krytí IP20 (nezapojeno)
Druh ochrany IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 85 °C (v závislosti na zátěžové křivce)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 50 °C

Objednací číslo 1231074
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 50 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód ABL
Kód výrobku ABLDBB
GTIN 4063151331559
Hmotnost/kus (včetně obalu) 10,25 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 10,22 g
Číslo celní sazby 85359000
Země původu IN


ECLASS

ECLASS-11.0 27440390

ETIM

ETIM 8.0 EC001121

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami