Průmyslové konektory

Robustní konektory

Průmyslové konektory série HEAVYCON complete chrání vaše rozhraní a zajišťují bezpečný přenos energie, dat a signálů i v těch nejtvrdších podmínkách. Průmyslové konektory odolávají špíně, vodě, vibracím a vysokému mechanickému zatížení. Robustní konektory jsou těsné do stupně ochrany IP69K.

Více informací

Vaše výhody

  • Různé konstrukční řady – správné konektory pro jakékoli požadavky
  • Kompatibilní připojení: pouzdra jsou plně kompatibilní s hliníkovými pouzdry známých výrobců
  • Flexibilní kombinování: variabilní techniky připojení u kontaktních vložek a adaptérů svorek
  • Vše v jednom pouzdře: modulární kontaktní vložky pro signály, data, výkon a pneumatiku jednoduše zasadíte do pružinového rámu a namontujete do pouzdra
  • Spolehlivá rozhraní: všechna kovová pouzdra jsou elektromagneticky kompatibilní díky vodivým povrchům a těsněním

Nové produkty

Nacvakávací kontaktní vložky HEAVYCON
Nacvakávací kontaktní vložky HEAVYCON
Konzistentní instalace bez potřeby nářadí

Kontaktní vložky HEAVYCON s připojením push in a zacvakávacím zajištěním click-in umožňují snadnou manipulaci a šetří mnoho času. Kde se doteď šroubovalo, nyní se jednoduše zasouvá. K montáži nebo připojení vodiče v pouzdře nepotřebujete žádný nástroj. Jedinečné řešení na trhu.

To jsou výhody

  • Výrazná úspora času: Montáž HEAVYCON Click-in se provádí jednoduchým zajištěním bez nutnosti použití nářadí
  • Jednoduchá instalace: Tuhé nebo předem opracované vodiče připojíte pohodlně velmi snadným zasunutím přípojky push-in
  • Snadné připojení PE: Díky technologii push in propojíte ochranný vodič snadno a bez pomoci nástrojů
  • Snadná integrace: Kontaktní vložky click-in jsou vhodné do všech plastových a kovových pouzder konstrukčních řad HEAVYCON STANDARD a EVO
  • Spolehlivé konektorové připojení: Kontaktní vložky HEAVYCON click-in slyšitelně a hmatatelně zaskočí do pouzdra konektorového spoje a jsou bezpečné proti nárazům a vibracím

To jsou hlavní vlastnosti

  • Montáž: Bezšroubové zacvakávací zajištění
  • Typ připojení: Technika připojení push-in
  • Připojovací průřez: 0,14 mm² až 2,5 mm²
  • Jmenovité napětí a proud: 500 V a 16 A
  • Teplotní rozsah: -40 °C až 125 °C

Těžké konektory v různém barevném provedení
Těžké konektory v různém barevném provedení
Stejně individuální jako vaše aplikace

Navrhněte si svůj vlastní průmyslový konektor. Naše pouzdro HEAVYCON STANDARD nyní obdržíte také s odolným barevným práškovým lakem. Vyberte si z rozsáhlé palety barev tu, která se nejlépe hodí pro vaši firmu nebo pro vaši aplikaci, a pohodlně si ji objednejte od množství 1 kusu.

To jsou výhody

  • Větší flexibilita a individualita: Díky rozsáhlému výběru barev snadno přizpůsobte konektory vaší aplikaci
  • Intuitivní instalace: Použijte barevný práškový nátěr jako možnost kódování
  • Jednoduchý proces objednávání: Pohodlně nakonfigurujte své vlastní rozhraní online a objednávejte již od množství 1 kusu
  • Pro jakoukoli aplikaci: Díky rozsáhlému programu výrobků najdete pro každou aplikaci správný konektor
  • Vysoká bezpečnost a dlouhá životnost: extrémně odolné korozivzdorné materiály a vysoký stupeň ochrany

To jsou hlavní vlastnosti

  • Široký výběr barev
  • Lze objednat od počtu 1 kusu
  • Pouzdra s různými směry vývodů kabelů a zámky
  • Materiál: Hliníkový odlitek s velmi kvalitním práškovým lakem
  • Stupeň ochrany: IP66, IP67
  • Teplotní rozsah: -40 °C až 125 °C

Robustní konektory série HEAVYCON

Robustní konektory série HEAVYCON

Konfigurátor pro robustní konektory

Konfigurátor HEAVYCON vám pomůže při konstrukci vašeho individuálního konektoru. Díky jednoduchým nabídkám filtrů, obrázkům produktů ve 2D i 3D a intuitivnímu rozhraní operátora můžete svůj konektor bezchybně nakonfigurovat v pouhých několika krocích. Můžete exportovat a odeslat seznam výrobků nebo své řešení přímo objednat.

Správný průmyslový konektor pro každou aplikaci

Průmyslové konektory HEAVYCON complete

Průmyslové konektory HEAVYCON complete

HEAVYCON complete Kompatibilní připojení, flexibilní kombinování

Plná flexibilita s průmyslovými konektory: S kombinovatelnými, robustními pouzdry z našich tří konstrukčních řad a příslušnými kontaktními vložkami vytvoříte vždy správný konektor pro vaši potřebu.

Chcete přenášet přes jedno rozhraní různá média nebo rychle napojit vedení na rozvod energie? Společnost Phoenix Contact nabízí ideální řešení: Kontaktní vložky s různými technologiemi připojení pro přenos dat, signálů a výkonu.

HEAVYCON complete
HEAVYCON complete MovingImage

Pouzdro s třmenovým uzamčením

Průmyslový konektor s třmenovým uzamčením

Průmyslový konektor s třmenovým uzamčením

HEAVYCON STANDARD Osvědčené a univerzální

Pouzdra HEAVYCON STANDARD pro průmyslové konektory se vyznačují širokým sortimentem robustních pouzder s různými směry vývodů kabelů a zámky. Kombinujte podle potřeby pouzdro konektoru s montážním krytem, krytem patice nebo pouzdrem spojky.

  • Vysoká odolnost vůči korozi: Pouzdra splňují krytí IP66/IP67
  • Spolehlivá ochrana elektromagnetické kompatibility díky vodivému povrchu a těsněním
  • Větší flexibilita díky komfortnímu podélnému nebo příčnému třmenové uzamčení
  • Obecná kompatibilita s průmyslovým standardem na základě normovaných konstrukčních velikostí
  • Rychlá a snadná montáž a údržba

Pouzdra HEAVYCON STANDARD konstrukční řady B

Třmenové uzamčení robustních konektorů
Různé směry vývodů robustních konektorů
Extra velké pouzdro pro těžké konektory
Varianty robustních konektorů s vetší prostorem pro kabeláž
Libovolná kombinace pouzder konektoru
Elektromagnetická ochrana u průmyslových konektorů HEAVYCON STANDARD
Třmenové uzamčení robustních konektorů

Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.

Různé směry vývodů robustních konektorů

Vyberte si z našeho širokého programu pouzder. Nabízíme pouzdra konektoru s přímým a bočním kabelovým vývodem pro běžné velikosti metrických a pancéřových závitů kabelového šroubení.

Extra velké pouzdro pro těžké konektory

Mimořádné velká pouzdra konektorů v konstrukčních velikostech B32 a B48 pojmou dvě kontaktní vložky s pevnými póly vedle sebe. Díky tomu jsou vhodná zejména pro vícepólové napájecí kabely.

Varianty robustních konektorů s vetší prostorem pro kabeláž

Vysoká pouzdra konektorů a patic s kabelovými vývody do M50 poskytují více prostoru pro kabeláž velkých průměrů a pro svazky vodičů. Jsou ideální pro aplikace s modulárními kontaktními vložkami.

Libovolná kombinace pouzder konektoru

Zkombinujte pouzdra konektoru podle potřeby s vestavným nebo spojovacím pouzdrem, krytem patice nebo s modulárními kontaktními vložkami nebo vložkami s pevnými póly. Pouzdra konektoru a spodní kryty jsou kompatibilní s průmyslovým standardem.

Elektromagnetická ochrana u průmyslových konektorů HEAVYCON STANDARD

Povrchy pouzder a těsnění jsou vodivé. V kombinaci se stíněnými kabelovými šroubeními máte spolehlivou ochranu elektromagnetické kompatibility.

Pouzdra HEAVYCON STANDARD konstrukční řady D

Úzké pouzdro HEAVYCON
Prostorově úsporné pouzdro HEAVYCON D7
Montáž na stěnu HEAVYCON D7
Pouzdro D7 ve stříkající vodě
HEAVYCON D7 s kontaktní vložkou RJ45
HEAVYCON D7 na váze
Úzké pouzdro HEAVYCON

Pouzdra STANDARD ve velikostech D15, D25 a D50 chrání vaše rozhraní i v mimořádně úzkém provedení. Náležité kontaktní vložky, také s přípojkou push-in, zaručují rychlou instalaci.

Prostorově úsporné pouzdro HEAVYCON D7

S pouzdry HEAVYCON STANDARD konstrukční řady D7 můžete přenášet signály a výkon i v omezených prostorových podmínkách. Můžete vybírat mezi kovovými pouzdry odolnými vůči korozi a plastovými pouzdry s nastříknutým kabelovým šroubením pro vaše průmyslové konektory.

Montáž na stěnu HEAVYCON D7

Montážní pouzdro D7 připevněte podle instrukcí dvěma nebo čtyřmi šrouby na stěnu.

Pouzdro D7 ve stříkající vodě

Robustní pouzdra D7 jsou spolehlivě odolná vůči korozi a poskytují optimální ochranu proti prachu a vodě. Připojení konektoru odolá vlivům okolního prostředí a těsní až do stupně ochrany IP67. To umožňuje bezpečné použití také při aplikacích venku.

HEAVYCON D7 s kontaktní vložkou RJ45

S kontaktními vložkami RJ45 pro pouzdra D7 vytvoříte kompaktní a robustní rozhraní Interface a přenesete data spolehlivě a bezpečně vysokou přenosovou rychlostí do 10 Gbit/s. Sady konektorů RJ45 zaručují díky kvalifikovanému předvýběru komponent rychlou a bezpečnou kabeláž vaší aplikace. Štěrbinové těsnění ve šroubení pouzdra navíc umožňuje jednoduchý přívod předem osazených vedení.

HEAVYCON D7 na váze

Díky použití plastu nebo hliníkové slitiny jsou kompaktní konektory HEAVYCON D7 opravdu lehké oproti srovnatelným konektorôm s klasickým kovovým pouzdrem. Ubíráme zde však pouze na hmotnosti, protože i tato „lehká váha“ dokáže odolávat extrémním podmínkám prostředí a bez problémů je možné ji používat venku.

Pouzdra HEAVYCON STANDARD konstrukční řady COM

Pouzdro HEAVYCON COM
Motor s COM konektorem HEAVYCON
Inovativní přípojka PE
Pouzdro HEAVYCON COM

Správné pouzdro pro jakýkoli případ – z plastového nebo vysoce kvalitního hliníkového tlakově litého odlitku, s přímým nebo bočním kabelovým vývodem. Pouzdra COM jsou bezpečná a robustní díky extrémně odolným materiálům a vysokým třídám ochrany.

Motor s COM konektorem HEAVYCON

Ochrana proti elektromagnetickým interferencím: kovová pouzdra splňují díky vodivým povrchům a těsněním požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

Inovativní přípojka PE

Kontaktní vložky COM spolehlivě přenášejí signály a výkon. Inovativní koncepce uzemnění s předbíhajícím PE spojem mimo kontaktní vložku zajišťuje vyšší bezpečnost.

Průmyslový konektor s flexibilně montovatelným kabelovým šroubením

Průmyslový konektor s flexibilně montovatelným kabelovým šroubením

HEAVYCON EVO Geniálně flexibilní

S průmyslovými konektory HEAVYCON EVO jsme vyvinuli inovativní a zároveň hospodárné řešení pro celou řadu oblastí použití. Díky jedinečnému, flexibilně montovatelnému kabelovému šroubení s bajonetovým uzávěrem snížíte rozsah skladových zásob o 70 %.

  • Snadná manipulace: Určete směr kabelového vývodu přímo na místě montáže
  • Menší náklady na skladování díky redukovanému sortimentu dílů: Pouzdro nahradí osm běžných pouzder konektoru
  • Bezpečné a spolehlivé použití: Pouzdra jsou odolná vůči nárazu do IK09 a splňují krytí IP66 (plast) a IP66/IP67 (kov)
  • Volný výběr komponent: Kombinujte průmyslové konektory HEAVYCON EVO se všemi normovanými hliníkovými pouzdry na trhu

Pouzdra HEAVYCON EVO

Kabelový vývod HEAVYCON EVO
Snížení variant s pouzdry HEAVYCON EVO
Kompatibilita HEAVYCON EVO
TWIN pouzdro HEAVYCON EVO
Pouzdro EVO konstrukční velikosti D15
Pouzdro HEAVYCON EVO M1
Kabelový vývod HEAVYCON EVO

Díky flexibilnímu bajonetovému uzávěru nastavíte směr kabelového vývodu variabilně přímo na místě a můžete ho později změnit. Můžete zvolit přímý nebo boční vývod.

Snížení variant s pouzdry HEAVYCON EVO

Pouzdra HEAVYCON EVO snižují rozmanitost variant a tím nároky na skladování až o 70 %. S pouhým jedním pouzdrem a čtyřmi kabelovými šroubeními realizujete nyní řešení pro všechny aplikace.

Kompatibilita HEAVYCON EVO

Pouzdra konektoru a spodní kryty jsou kompatibilní při montáži a nasunutí s hliníkovými pouzdry známých výrobců. Všechny kontaktní vložky ve formátu série B a modulární kontaktní vložky lze v pouzdrech použít.

TWIN pouzdro HEAVYCON EVO

TWIN pouzdra EVO disponují dvěma flexibilními kabelovými vývody u jednoho plastového pouzdra a nabízí tím místo pro nejrůznější typy vedení.

Pouzdro EVO konstrukční velikosti D15

Pouzdra EVO konstrukční velikosti D15 a D25 jsou obzvláště úzké a chrání vaše rozhraní i v omezeném prostoru. Náležité kontaktní vložky, také s přípojkou push-in, zaručují rychlou instalaci.

Pouzdro HEAVYCON EVO M1

Jednomodulová plastová pouzdra M1 pojmou jednu modulární kontaktní vložku a PE modul. Díky tomu vznikne neuvěřitelně kompaktní rozhraní.

Pouzdro se šroubovým zámkem

Průmyslové konektory se šroubovým zajištěním

Průmyslové konektory se šroubovým zajištěním

HEAVYCON ADVANCE Nekompromisně robustní

Robustní konektory HEAVYCON ADVANCE se šroubovým zámkem se hodí pro obzvlášť agresivní prostředí, např. v prostředí offshore, v chemickém a železničním průmyslu. Citlivá rozhraní jsou bezpečně chráněna i před vlivy elektromagnetické kompatibility. U stěnové průchodky je jinak běžné montážní pouzdro nahrazováno z důvodu úspory nákladů na montáž a materiál dvěma jednoduchými montážními přírubami. Díky tomu těsní pouzdro konektoru přímo na stěně rozvaděče.

  • Šetřete místo a náklady použitím montážních přírub namísto spodního krytu
  • Pro nejnáročnější požadavky: Pouzdra splňují stupeň ochrany IP66/IP67 (plast) a IP66/IP68/IP69K (kov)
  • Kompatibilní se standardními stěnovými výřezy
  • Vodivé povrchy a těsnění kovových pouzder zajišťují elektromagnetickou kompatibilitu

Pouzdra HEAVYCON ADVANCE

Průmyslový konektor HEAVYCON ADVANCE bez montážního pouzdra
Potenciál úspory HEAVYCON ADVANCE
Šroubový zámek HEAVYCON ADVANCE
Varianty pouzder HEAVYCON ADVANCE
Konfigurace průmyslových konektorů HEAVYCON ADVANCE
Průmyslový konektor HEAVYCON ADVANCE bez montážního pouzdra

U konektoru HEAVYCON ADVANCE nemusíte u stroje používat běžné montážní pouzdro. Tak bude pouzdro obzvláště trvanlivé, robustní a prostorově úsporné.

Potenciál úspory HEAVYCON ADVANCE

Bez běžného montážního pouzdra ušetříte náklady na montáž a materiál. Dodatečný potenciál úspory nabízí nízké konstrukční provedení u kovových pouzder a nastříknutá kabelová šroubení u plastového provedení.

Šroubový zámek HEAVYCON ADVANCE

Pouzdro konektoru ADVANCE namontujte pomocí dvou montážních přírub a robustních šroubových zámků z ušlechtilé oceli přímo na stěnu. Dosáhnete tak vysoké hustoty a ztížíte otevření nepovolanými osobami.

Varianty pouzder HEAVYCON ADVANCE

Pouzdra HEAVYCON ADVANCE jsou k dostání v provedení z kovu a plastu. Povrchově ošetřená pouzdra pro venkovní použití jsou vhodná do extrémních podmínek.

Konfigurace průmyslových konektorů HEAVYCON ADVANCE

Kombinujte pouzdra ADVANCE podle potřeby s modulárními kontaktními vložkami nebo s kontaktními vložkami s pevnými póly.

Průmyslové konektory pro železniční aplikace

Robustní konektory pro kolejová vozidla

Robustní konektory pro vozové přechody

HEAVYCON HPR Robustní konektory pro kolejová vozidla

Pouzdro HEAVYCON HPR pro průmyslové konektory je určeno k použití v přepravní a dopravní technice. Pouzdro konektoru, montážní kryt a kryt patice odpovídají ustálenému standardu pro bezpečný přenos signálového a výkonového obvodu na kolejových vozidlech.

  • Stupeň ochrany IP68/IP69K
  • Rozsáhlá ochrana u elektromagnetických rušivých polí
  • Konstrukční velikosti B6 až B24, popř. D7
  • Robustní šroubový zámek
  • Odolné vůči vibracím a otřesům podle IEC 61373 / EN 50155

Kontaktní vložky pro robustní konektory HEAVYCON

Modulární kontaktní vložky a kontaktní vložky s pevnými póly HEAVYCON

Modulární kontaktní vložky a kontaktní vložky s pevnými póly HEAVYCON

S pevnými póly nebo v modulárním provedení Vhodná technika připojení pro každou aplikaci.

Chcete přenášet přes jedno rozhraní různá média nebo rychle napojit vedení na rozvod energie? Společnost Phoenix Contact nabízí ideální řešení: Kontaktní vložky pro robustní konektory s různými technologiemi připojení pro přenos dat, signálů a výkonu.

S našimi kontaktními vložkami nabízíme univerzálně kompatibilní a flexibilně kombinovatelná rozhraní ve všech běžných konstrukčních velikostech. Se systémem HEAVYCON modular si sami sestavíte průmyslové konektory na míru, které šetří místo. Z naší široké nabídky zkombinujte moduly vhodné pro vaše použití.

Kontaktní vložky HEAVYCON s pojistkou Click-in

Kontaktní vložky HEAVYCON s pojistkou Click-in

Kontaktní vložky s pojistkou Click-in Instalace zcela bez nářadí

Kontaktní vložky push-in HEAVYCON s pojistkou Click-in umožňují univerzální instalaci robustních konektorů bez použití nářadí. Pro připojení vodiče a montáž v pouzdře nepotřebujete žádný šroubovák. To je unikátní systém, který vám zaručuje maximálně lehkou manipulaci a rozhodující časovou úsporu.

Kontaktní vložky s pevnými póly HEAVYCON

Kontaktní vložky s pevnými póly pro průmyslové konektory
Kontaktní vložky s přípojkou push-in
PE adaptér pro robustní konektory
Distribuce potenciálu u průmyslových konektorů
Kódování průmyslových konektorů
Prostorově úsporné adaptéry svorek
Kontaktní vložky s pevnými póly pro průmyslové konektory

Kontaktní vložky s pevnými póly (i při kombinovaném použití) jsou dostupné v různých výkonových třídách a s různou technologií připojení.

  • Jednoduchá přípojka push-in
  • Technologie rychlého připojení rychlopřípojky QUICKON
  • Kompaktní lisovaný spoj
  • Univerzální šroubové připojení

Kontaktní vložky s přípojkou push-in

Kontaktní vložky s přípojkou push-in se vyznačují jednoduchou manipulací, velmi rychlým připojením a zcela spolehlivým spojem. S novými mnohopólovými kontaktními vložkami push-in jednoduše připojíte až 46 signálních kontaktů v jednom konektoru B24.

PE adaptér pro robustní konektory

PE adaptéry s přípojkou push-in pro robustní konektory HEAVYCON umožňují snadné propojení ochranných vodičů. Instalace se provádí pohodlně a bez použití nářadí pomocí přímého zasunutí, které je možné rovněž z vnitřní strany rozvaděče.

Distribuce potenciálu u průmyslových konektorů

Moduly TWIN s dvojitým připojením vodiče nabízejí prostorově úspornou funkci přemostění pro rozvod napětí přímo uvnitř konektoru.

Kódování průmyslových konektorů

Zabezpečte stejné, vedle sebe umístěné konektory proti záměně nebo chybnému připojení. Na rozdíl od způsobů kódování, jako jsou např. kódovací trny, kolíky nebo zásuvky, stačí plastové profily zasunout do kódovacích drážek kontaktních vložek HEAVYCON – a je hotovo.

Prostorově úsporné adaptéry svorek

Adaptéry svorek představují dokonalou symbiózu klasické řadové svornice a kontaktní vložky. Namontujte adaptéry svorek do stěny rozvaděče. Zvenku nasaďte konektor. Adaptéry svorek jsou v nabídce se šroubovým připojením nebo přípojkou push-in.

Modulární kontaktní vložky HEAVYCON

HEAVYCON modular
Kontaktní vložka zapadne do rámu
Kontaktní vložka push-in pro vysokou hustotu integrace
Snadné připojení díky přípojce push-in
Kontaktní vložka pro přenos dat s RJ45
Vysokorychlostní přenos dat s gigabitovou kontaktní vložkou
HEAVYCON modular

Se systémem HEAVYCON modular individuálně sestavíte své prostorově úsporné konektory: Nabízíme vám moduly pro proudy do 200 A, napětí do 2500 V, přenos signálu do 25 pólů, bezpečný přenos dat i vložky pro pneumatické aplikace.

Kontaktní vložka zapadne do rámu

Libovolnou kombinaci modulů sestavte rychle a bez použití nářadí pomocí inovativního pružinového rámu. Kontaktní vložky zaklapnout – hotovo. Boční pružiny zachytí moduly a bezpečně je udrží na místě.

Kontaktní vložka push-in pro vysokou hustotu integrace

Modulární kontaktní vložky push-in pro robustní konektory HEAVYCON nabízejí velkou úsporu místa a vysokou hustotu integrace díky kompaktní svorkové komoře. Mnohopólové vložky nabízejí prostor pro 12 kontaktů na jeden modul nebo také dvojité připojení vodiče s naším modulem TWIN. K průmyslovému konektoru můžete připojit až 72 kontaktů.

Snadné připojení díky přípojce push-in

Přímé připojení bez nářadí: Kontaktní vložky s přípojkou push-in nabízí komfortní připojení vodiče odolné proti vibracím.

Kontaktní vložka pro přenos dat s RJ45

Pomocí modulů RJ45 jednoduše integrujete do vaší aplikace datové kabely RJ45. Nabízíme vám i předem osazené propojovací kabely, které jsou okamžitě připraveny k použití.

Vysokorychlostní přenos dat s gigabitovou kontaktní vložkou

Prostřednictvím našich gigabitových modulů se stíněním 360° i párově stíněným kontaktům rychle a bezpečně přenesete data pro vysokorychlostní aplikace.

Řešení pro speciální požadavky

Upevňovací rám HEAVYCON pro zásuvné systémy

Upevňovací rám HEAVYCON pro zásuvné systémy

Upevňovací rámy pro modulární konektorová spojení Slepý kontakt

Upevňovací rámy HEAVYCON umožňují rychlou instalaci a údržbu zásuvných systémů. Plovoucí zásuvky a předbíhavý vodicí kolík upevňovacích rámů zajišťují bezpečné slepé připojení konektorových spojení v místech, kde rozhraní nejsou vidět. Robustní rám je osazen modulárními kontaktními vložkami. Díky kombinaci různých přenosových médií v jednom rámu vytvoříte své individuální rozhraní.

Vývodky adaptéru pro robustní konektory

Vývodky adaptéru pro robustní konektory

Vývodky adaptéru pro robustní konektory Jednoduché a zásuvné kabelové zavedení

Díky vývodkám adaptéru HC-CES můžete kombinovat přednosti modulárního systému pro zavádění kabelů CES s výhodami průmyslových konektorů HEAVYCON. Velké množství vícepólových vodičů a přenosových médií zavedete do rozvaděčů snadno a rychle pouze jediným zásuvným rozhraním. Vodiče lze dodatečně pohodlně doplňovat nebo vyměňovat. Vývodky adaptéru se snadno instalují na montážní pouzdro konstrukční velikosti B16 a B24. Bezpečné utěsnění a odlehčení od tahu zajišťuje systém pro zavádění kabelů CES.

E-PAPER: Průmyslové konektory
Přehled kompletního portfolia
Naše portfolio robustních konektorů obsahuje správné řešení pro všechny aplikace – chcete konektor osvědčeně všestranný, geniálně flexibilní nebo nekompromisně robustní?
OTEVŘÍT E-PAPER
Průmyslové konektory pro všechny aplikace
Produktové novinky z oblastí technologie připojení, automatizační techniky a elektromobility

Novinky ve spojovací a automatizační technice Základ vašich průmyslových zařízení

Naše výrobky představují základ vašich průmyslových zařízení a pomáhají vám vytvářet efektivnější procesy a šetřit náklady. Přesvědčte se o našich novinkách z následujících oblastí:

  • Řadové svornice, průmyslové konektory a kabeláž snímače / akčního členu
  • Označovací systémy, nářadí a montážní materiál
  • Přepěťová ochrana a napájecí zdroje
  • Nabíjecí technika pro elektromobilitu
  • Technika rozhraní a spínací přístroje
  • Řídicí technika, I/O systémy a automatizační infrastruktura