Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
• Proudy: do 70 A
• Napětí: až 850 V DC a 630 V AC
• Rozhraní CAT5 pro přenos dat
Pro průmyslovou automatizaci nabízí společnost Phoenix Contact metrické kulaté konektory v mnoha provedeních: malé, velké, přímé, úhlové, zapouzdřené nebo s možností osazení v poli. Široké portfolio umožňuje vytvořit rozmanitá řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.
Více informacíKabelový zástrčkový spoj, přímý, Zajištění SPEEDCON, M17, počet pólů: 6+PE, druh kontaktu: Kolík, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 8 mm ... 10 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST
Kabelový zástrčkový spoj, přímý, Zajištění SPEEDCON, M17, počet pólů: 6+PE, druh kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 8 mm ... 10 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST
Vestavné zástrčkové konektory, Univerzální, 4-pólový, Zástrčka, přímo, M12-SPEEDCON, kódování A, Montáž zpředu stěny, M16 x 1,5, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE
Vestavné zástrčkové konektory
Vestavné zástrčkové konektory, 6-pólový, Zástrčka, přímo, M8, Montáž zpředu stěny, M8 x 0,5, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,14 mm2, PVC lanko
Vestavné zástrčkové konektory, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M8, Montáž zpředu stěny, M8 x 0,5, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC lanko
Přístrojový konektor zpředu stěny, CA, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M23, Počet pólů: 17, Směr otáčení: standardní, druh kontaktu: Zásuvka, Připojení pájením, Axiální těsnění, Centrální upevnění M20 x 1,5, kódování:N
Lisovací kontakt, svinutý, Samostatný kontakt, průměr kontaktu: 2 mm, oblast lisování: 1 mm2 ... 2,5 mm2
Lisovací kontakt, svinutý, Samostatný kontakt, průměr kontaktu: 2 mm, oblast lisování: 0,75 mm2 ... 1,5 mm2
Rozvaděčová průchodka senzoru/aktoru, zástrčka na zdířku, 5pólová, M12, stíněná, s kódováním A, bipolární montáž/našroubováním se závitem M16
Konektory a kabely pro signály, data a výkon
Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.
Přístrojové konektory M12 s vnitřním zajištěním push-pull umožňují bezpečné připojení přístroje bez nářadí. Zapuštěná vestavná zásuvka M12 push-pull je v jedné rovině s pouzdrem, a proto ji lze umístit do řady těsněji. To šetří instalační prostor a umožňuje kompaktní provedení pouzdra.
Konektory M12 push-pull zajistíte jednoduchým přímým zasunutím. Vnitřní zajištění push-pull umožňuje rychlé a bezpečné připojení zejména při omezených prostorových možnostech a vysoké hustotě kabeláže, např. v automatizaci závodů.
Přístrojové a spojkové konektory konstrukční velikosti M23 doplňují portfolio kulatých konektorů řady M17–M40 PRO. Nová provedení poskytují
větší flexibilitu v připojení přístrojů a kabeláži zařízení. Jsou kompatibilní se standardními spojkami i s rychlospojkami ONECLICK.
Kulaté konektory řady M17–M40 PRO jsou nyní k dispozici také v konstrukční velikosti M17. Tato řada nabízí univerzální řešení pro přenos signálu a výkonu. Díky jedinečné rychlospojce ONECLICK připojíte přístroje rychle a bezpečně.
Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
• Proudy: do 70 A
• Napětí: až 850 V DC a 630 V AC
• Rozhraní CAT5 pro přenos dat
Signálové konektory konstrukčních velikostí M5 až M23 jsou vhodné pro celou řadu aplikací. Podle svých potřeb si můžete vybrat ze 3pólových až 19pólových variant – volitelně se zářezovým spojem IDC, šroubovým, pružinovým, lisovaným, letovaným nebo pájeným připojením, připojením desky plošných spojů či připojením Piercecon.
• Proudy: do 20 A
• Napětí: do 300 V
• Volitelně s připojením stínění
Výkonové konektory jsou k dostání od kompaktních přípojek M12 až po konstrukční velikost M58 pro vysoký výkon. Využijte kompletního programu od kabelových konektorů přes přístrojové konektory až po připojení desek plošných spojů.
• Výkony: až 150 A / 630 V
• Připojovací průřez: do 50 mm²
• Zabezpečení proti nesprávnému zapojení pro AC a DC aplikace
Zakázkové varianty pro vaše individuální požadavky
Máte speciální požadavky a potřebujete individuální řešení? Na vyžádání rychle a flexibilně individuálně přizpůsobíme své standardní produkty. Naše servisní centrum přemění vaše přání na řešení na míru.
Konektory M12 push-pull zaručují rychlé připojení přístroje bez použití nářadí, i v omezených prostorových podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže. Navrhujte kompaktní provedení pouzder díky zapuštěným portům M12 a vytvořte snadno pomocí kolíkových a zásuvkových variant prodloužení v poli.
Zjistěte více o rychlospojce ONECLICK, se kterou připojíte své přístroje a zařízení rychle a bezpečně.
Průmyslové konektory M17 MPO pro přenos dat v reálném čase v inteligentních elektrických sítích. Robustní konektory M17 MPO se vyznačují vysokou kvalitou optických vláken, která zajišťují stabilní šířku pásma na dlouhé přenosové vzdálenosti.