Konektory pro akumulátor energie pro jednoduchou instalaci akumulátorových systémů

Konektory pro akumulátory energie: technologie připojení pro přípojnice a póly baterie

Nainstalujte své systémy pro akumulaci energie rychle, bezpečně a hospodárně v aplikacích do 1 500 V – se zásuvným připojením baterií prostřednictvím přípojnicového připojení nebo bateriových konektorů. Využijte při tom výhody obou technologií připojení pro připojení z čelní i ze zadní strany. Použijte ve své aplikaci právě ten typ konektoru, který je pro vás optimální.

Více informací

Vaše výhody

  • Průkopnická technologie připojení: napětí až 1 500 V
  • Flexibilní použití: možnost připojení na přední i zadní straně modulu baterie
  • Rychlá instalace: žádné náklady na propojování díky zásuvnému rozhraní
  • Bezpečná instalace a údržba: rozsáhlá ochrana proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Dlouhodobé připojení: maximální bezpečnost díky jasné zpětné vazbě při zasunutí

Nové produkty

Přístrojové konektory zabezpečené proti přepólování
Konektory pro připojení na přípojnice
Přístrojové a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování
Konektory pro systémy k akumulaci energie
Připojení akumulátorů zabezpečené proti přepólování

Díky mechanickému kódování a barevnému označení můžete použít technologii připojení SUNCLIX na měničích baterie. Přístrojové konektory zabezpečené proti přepólování zabraňují chybnému zasunutí u běžné fotovoltaické technologie připojení a zamezí také zkratování pólů baterie.

To jsou výhody

  • Dlouhodobě stabilní technika připojení díky postříbřeným kontaktům
  • Nehrozí chybné zasunutí: připojení baterie je chráněné proti přepólování pomocí mechanického kódování
  • Bezpečná montáž: póly baterie jsou chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Různé barvy pro snadnější identifikaci pólů baterie

To jsou hlavní vlastnosti

  • Průřezy vodičů: 2,5–6 mm²
  • Jmenovité napětí: do 1 500 V DC
  • Jmenovité proudy: do 35 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Schválení podle IEC 62852 a UL 6703
  • Třída ochrany: II
  • Stupeň ochrany: IP66, IP68

Konektory pro systémy k akumulaci energie
Jednoduché zasunutí bateriových modulů

Konektory pro připojení na přípojnice usnadňují instalaci zásuvných systémů v akumulátorech energie. Konektory zabezpečené proti přepólování se zasouvají na zadní straně akumulátorového modulu a jsou vhodné pro systémová napětí do 1 500 V.

To jsou výhody

  • Rychlá instalace: Přímé připojení bateriových modulů k přípojnici na držáku
  • Bezpečná montáž: Póly baterie chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Rozmanité možnosti použití: Modulární konstrukce umožňuje různé velikosti proudu
  • Zásuvný systém s integrovaným rozhraním: Žádné náklady na propojení při instalaci

To jsou hlavní vlastnosti

  • Systémová napětí: do 1 500 V
  • Jmenovitý proud: 40–200 A
  • Pro přípojnice s šířkou 4 mm
  • Vysoká kompenzace tolerancí +/– 4 mm
  • Stupeň ochrany: IP20

Konektory pro systémy k akumulaci energie
Bezpečné zasunutí pólů baterie

Přístrojové a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování jsou určené především k použití v akumulátorech energie. Díky možnosti otáčení, ochraně proti dotyku a díky mechanickému kódování poskytují maximální flexibilitu a bezpečnost při připojování pólů baterie.

To jsou výhody

  • Možnost otáčení o 360°: ideální pro flexibilní kabelové vývody
  • Nehrozí chybné zasunutí: Připojení baterie chráněné proti přepólování pomocí mechanického kódování
  • Bezpečná montáž: Póly baterie chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Různé barevné varianty pro snazší identifikaci pólů baterie
  • Flexibilní montáž: Různé technologie připojení na straně zařízení

To jsou hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: do 1 500 V DC
  • Průřezy: 95–120 mm²
  • Jmenovité proudy: až 350 A
  • Stupeň ochrany: IP65
  • Cykly zasunutí: > 100
  • Přístrojové zástrčky s lisovaným spojem, proudovou přípojnicí a závitovým svorníkem

Bezplatný vzorek
Objednejte si osobní vzorek
Chcete otestovat naše způsoby připojení pro akumulátory energie? Objednejte si bezplatný vzorek a přesvědčte se sami o pohodlném používání našich konektorů.
Objednat bezplatný vzorek
Bateriové konektory
Konektory pólů baterie pro volné propojení

Konektory pólů baterie pro volné propojení

Přístrojové a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování jsou určené především k použití v akumulátorech energie. Díky možnosti otáčení, ochraně proti dotyku a díky mechanickému kódování poskytují vysokou flexibilitu a bezpečnost při připojování pólů baterie.

  • Možnost otáčení o 360°: ideální pro flexibilní kabelové vývody
  • Nehrozí chybné zasunutí: připojení baterie je chráněné proti přepólování pomocí mechanického kódování
  • Bezpečná montáž: póly baterie jsou chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Různé barevné varianty pro snazší identifikaci pólů baterie
  • Flexibilní montáž díky různým technologiím připojení na straně zařízení
Konektory pro připojení na přípojnici

Konektory pro připojení na přípojnici

Konektory pro připojení na přípojnici usnadňují instalaci zásuvných systémů v akumulátorech energie. Konektory zabezpečené proti přepólování se zasouvají na zadní straně akumulátorového modulu a jsou vhodné pro systémová napětí až 1 500 V.

  • Rychlá instalace: přímé připojení bateriových modulů k přípojnici na držáku
  • Bezpečná montáž: póly baterie chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Rozmanité možnosti použití: modulární konstrukce pro různé velikosti proudu
  • Zásuvný systém s integrovaným rozhraním: žádné náklady na propojování při instalaci
Konektory zabezpečené proti přepólování pro domácí akumulační systémy

Konektory pólů baterie pro domácí akumulační systémy

Nové konektory pro aplikace domácích akumulátorů jsou určené pro použití na bateriových měničích. Přístrojové konektory zabezpečené proti přepólování zabraňují chybnému zasunutí u běžné fotovoltaické technologie připojení a zamezí také zkratování pólů baterie.

• Dlouhodobě stabilní technika připojení díky postříbřeným kontaktům
• Nehrozí chybné zasunutí: připojení baterie je chráněné proti přepólování díky mechanickému kódování
• Bezpečná montáž: póly baterie chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
• Různé barvy pro snadnější identifikaci pólů baterie

Akumulátory energie jako paměťové médium pro obnovitelné energie

Akumulátory energie umožňují vlastní spotřebu obnovitelných energií nezávisle na okamžiku její výroby. Tím výrazně přispívají k odlehčení sítě a podporují integraci obnovitelných energií do elektrické sítě. Bezpečné, rychlé a účinné připojení akumulátorových systémů vyžaduje speciální techniku připojení, která je optimalizovaná pro použití v akumulátorových systémech.

Video: Bateriový akumulátor s výměnnými bateriovými přípojkami
Bezpečná instalace akumulátoru energie do 1 500 V YouTube

Rychlá a bezpečná instalace akumulátoru energie do 1 500 V

Připojení pomocí přípojnic a konektory pólů baterie pro bateriový akumulátor jsou bezpečné a ekonomické. Více se dozvíte v tomto videu.

Video: Instalace konektorů pólů baterie
Naprosto jednoduchá instalace konektorů pólů baterie YouTube

Naprosto jednoduchá instalace konektorů pólů baterie

Podívejte se, jak rychle a bezpečně instalovat akumulátory energie za použití konektorů pólů baterie a připojení pomocí přípojnic od společnosti Phoenix Contact.

E-paper
Řešení pro akumulátory energie
Informujte se o vhodné elektronice a pouzdrech pro akumulátory energie a vyberte si tu správnou technologii připojení pro své zařízení. Přehledné tabulky produktů vám usnadní výběr.
Otevřít e-paper
Zelená baterie s ikonou řešení pro akumulátory energie
Interaktivní obrazová mapa: Akumulátory obytných budov, průmyslové a velkoobjemové akumulátory jako pojítko k propojování odvětví
Průmyslové akumulátory
V komerčních budovách a továrnách se akumulátory energie používají již dlouho jako zdroje nepřerušovaného napájení. Nové technologie rozšiřují možnosti použití v oblasti hospodaření s energií. Omezení špiček zatížení pomocí akumulátorů energie značně snižuje mj. náklady firem na energii.
Průmyslové akumulátory
Velkoobjemové akumulátory
Velkoobjemové akumulátory se používají na podporu sítě. Umožňují mj. vysoká špičková zatížení i při nedostatečné síťové infrastruktuře, např. u rychlonabíjecích stanic pro elektromobily. Velkoobjemové akumulátory se využívají také při obchodování s energiemi, tj. při akumulaci nebo přípravě energie v závislosti na ceně proudu.
Velkoobjemové akumulátory
Akumulátory pro obytné prostory
Akumulátor energie se plně uplatní v kombinaci s fotovoltaickým zařízením. Podíl vlastní vyrobené elektrické energie na vlastní spotřebě energie se značně zvýší a při poruše veřejné sítě umožňuje plynulé soběstačné zásobování.
Akumulátory pro obytné prostory