Přípojka push-lock zásuvných instalačních konektorů IPD umožňuje rychlou a snadnou instalaci ohebných i tuhých vodičů. Bod připojení pohodlně otevřete a zavřete pomocí páčky.
Spojka vedení, Přípojka QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, 250 V, 9 A, černá, vnější průměr vedení: 4 mm ... 8 mm, Zářezová svorka QUICKON