Fotovoltaické konektory

Fotovoltaické konektory pro DC a AC kabeláž

Zástrčky od společnosti Phoenix Contact k osazení v poli se ideálně hodí pro kabeláž fotovoltaických zařízení. AC nebo DC, kulatý nebo obdélníkový: solární konektory pokrývají široké spektrum požadavků. Portfolio doplňují přístrojové konektory, technika připojení desek plošných spojů a příslušenství.

Více informací

Vaše výhody

  • Rychlé a jednoduché připojení vodiče na místě díky inovativní technologii rychlého připojení
  • Snadné propojení kabelů: osazení solárních konektorů bez speciálního nářadí
  • Trvale spolehlivé spojení s komponentami se schválením TÜV a UL
  • Vysoká flexibilita díky nejrůznějším technologiím připojení
  • Dlouhodobě stabilní kabeláž fotovoltaických zařízení s komplexními řešeními připojení

Nové produkty

Přístrojové konektory řady SUNCLIX
Konektory SUNCLIX s lisovaným spojem
Konektor SUNCLIX s pružinou
Pojistky vodičů SUNCLIX
Přístrojová zástrčka SUNCLIX pro fotovoltaiku
Rychlá montáž, spolehlivé připojení

Nové přístrojové konektory řady SUNCLIX doplňují osvědčený sortiment fotovoltaiky. Tyto konektory jsou určené k propojování měničů a připojovacích skříní generátoru. Patentované rychlošroubení
umožňuje rychlou montáž a spolehlivé upevnění.

To jsou výhody

  • Rychlá montáž a trvalé upevnění díky patentovanému rychlošroubení
  • Dlouhodobě stabilní technika připojení díky postříbřeným kontaktům
  • Vysoká systémová efektivita s bezeztrátovými kontakty SUNCLIX
  • Patentovaný systém odjištění umožňuje menší rozteče, a zároveň pohodlné odblokování
  • K dispozici jsou varianty předem osazené, pro vlastní montáž nebo zakázkové

To jsou hlavní vlastnosti

  • Průřezy vodiče: 2,5–6 mm² (AWG 14–AWG 10)
  • Jmenovité napětí: 1 500 V (IEC/UL)
  • Jmenovité proudy: až 38 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Teplotní rozsah: –40 °C až +85 °C
  • Schválení podle IEC 62852 a UL 6703
  • Třída ochrany: II
  • Stupeň ochrany: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

Konektory SUNCLIX s lisovaným spojem
Efektivní kabeláž přímo v poli a na přístroji

Pomocí konektorů SUNCLIX s lisovaným spojem propojíte fotovoltaické moduly snadno a spolehlivě. Nové produkty se systémem odjištění navíc umožňují
pohodlné odjištění konektoru – ideální pro kabeláž měničů a připojovacích skříní generátoru.

To jsou výhody

  • Technologie lisovaného připojení pro automatizované montážní procesy
  • Dlouhodobě stabilní technika připojení díky postříbřeným kontaktům
  • Mezinárodní schválení IEC a UL umožňují celosvětové použití
  • Unikátní tvar konektoru SUNCLIX zabraňuje zkřížení
  • Patentovaný systém odjištění umožňuje pohodlné odjištění standardním šroubovákem

To jsou hlavní vlastnosti

  • Průřezy vodiče: 2,5–6 mm² (AWG 14–AWG 10)
  • Jmenovité napětí: 1 500 V (IEC/UL)
  • Jmenovité proudy: až 40 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Teplotní rozsah: –40 °C až +85 °C
  • Schválení podle IEC 62852 a UL 6703
  • Třída ochrany: II
  • Stupeň ochrany: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

Konektory SUNCLIX s pružinovou přípojkou
Spolehlivé připojení v rozsahu 6 až 16 mm²

Nový konektor s pružinou SUNCLIX pro průřezy vodiče od 6 do 16 mm² (AWG 10–AWG 6) je certifikován podle IEC a UL. Použijte konektor pro sloučení řetězců fotovoltaických modulů a připojení vyšších proudů. Sníží se tím výkonové ztráty.

To jsou výhody

  • Dlouhodobě stabilní technika připojení díky postříbřeným kontaktům
  • Patentovaný systém odjištění pro pohodlné odjištění standardním šroubovákem
  • Pohodlná a bezpečná technologie pružinového připojení
  • Unikátní tvar konektoru SUNCLIX zabraňuje zkřížení
  • Celosvětová dostupnost

To jsou hlavní vlastnosti

  • Průřezy vodiče: 6–16 mm² (AWG 10–AWG 6)
  • Jmenovité napětí: 1 500 V (IEC/UL)
  • Jmenovité proudy: až 60 A (IEC/UL)
  • Teplotní rozsah: –40 °C až +85 °C
  • Schválení podle IEC 62852 a UL 6703
  • Třída ochrany: II
  • Stupeň ochrany: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

Kabelová pojistka vodičů SUNCLIX
Pro maximální bezpečnost a flexibilitu

Nainstalujte pojistky vodičů SUNCLIX do fotovoltaických zařízení,
abyste ochránili jejich moduly před poškozením v důsledku nežádoucího přepětí. Kabelové přípojky umožňují snadnou a flexibilní instalaci. Nabízíme varianty osazené nebo s volnými konci kabelů.

To jsou výhody

  • Flexibilní možnosti instalace díky kabelovým přípojkám
  • Chování při vypnutí testované podle certifikace TÜV 2Pfg 2380
  • Na vyžádání vytvoříme individuální délky

To jsou hlavní vlastnosti

  • Varianta I s napětím do 1 000 V a proudy 3,5–25 A
  • Varianta II s napětím do 1 500 V a proudy 3,7–17 A
  • Maximální teplota okolí: –40 až 75 °C (v závislosti na variantě proudu)
  • Stupeně ochrany: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

Technologie připojení AC

Technologie připojení AC

Technologie připojení AC řad VARIOCON a PRC

Pro stranu střídavého proudu fotovoltaických systémů nabízíme ucelenou řadu technologií připojení pro každou výkonovou třídu. Sortiment zahrnuje kulaté a hranaté konektory pro 1fázové a 3fázové přístroje, průchozí svornice a odpovídající příslušenství.

  • Napětí: do 690 V
  • Proud: do 70 A
  • Průřezy vodičů: 1,5–16 mm²
  • Šroubové připojení a lisovaný spoj
  • VARIOCON: IP65 / IP68 (24 h / 2 m)
  • PRC: IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K
Technologie připojení DC řady SUNCLIX

Technologie připojení DC

Technologie připojení DC řady SUNCLIX

Stěnové průchodky, fotovoltaické konektory a rozsáhlé příslušenství: s produktovým programem od společnosti Phoenix Contact získáte inovativní technologii připojení od jednoho výrobce.

  • Napětí: do 1 500 V
  • Proud: do 65 A
  • Průřezy vodičů: 2,5–16 mm²
  • Pružinové připojení SUNCLIX
  • Lisovaný spoj
  • Stupeň ochrany: IP66 / IP68 (24 h / 2 m)

Jednotná technologie připojení od fotovoltaického modulu po napájení Jedinečný: zásuvný systém SUNCLIX pro fotovoltaiku

Interaktivní obrazová mapa: Topologie technologie připojení ve fotovoltaice
Svorky desek plošných spojů bez izolačního tělesa
pro rychlé a bezpečné připojení přípojných krabic modulu.
Více informací
Svorky desek plošných spojů bez izolačního tělesa
Solární konektory s lisovaným spojem
pro připojení fotovoltaických modulů na straně pole.
Více informací
Solární konektory s lisovaným spojem
Solární konektory s pružinovým připojením SUNCLIX
pro připojení k přístroji na straně pole.
Více informací
Solární konektory s pružinovým připojením SUNCLIX
Kabelové rozvaděče AC
pro rychlé paralelní zapojení fotovoltaických modulů.
Více informací
Kabelové rozvaděče AC
Pojistkové zástrčky DC
pro jištění modulů a přístrojů ve fotovoltaických zařízeních.
Více informací
Pojistkové zástrčky DC
Stěnové průchodky DC
pro připojení přístrojů, předem osazené nebo s možností osazení.
Více informací
Stěnové průchodky DC
Datové a signálové konektory
Měděné a optické datové a signálové konektory M5 až M23, 3pólové až 19pólové.
Více informací
Datové a signálové konektory
Svorky a konektory desek plošných spojů
pro přenos signálů, dat nebo výkonu.
Více informací
Svorky a konektory desek plošných spojů
Konektory AC
pro připojení na straně sítě.
Více informací
Konektory AC
Video: Konektory Sunclix – kabeláž fotovoltaických systémů
Propojte fotovoltaické systémy jednoduše a spolehlivě YouTube

SUNCLIX: jednoduchá montáž, bezpečný provoz

S řadou SUNCLIX vytvoříte bezpečnou kabeláž od fotovoltaického modulu až po měnič. Video vás seznámí se všemi výhodami černých solárních konektorů.

Video: Invertované a úhlové kulaté konektory řady PRC
Invertované a úhlové kulaté konektory řady PRC YouTube

PRC: robustní výkonové konektory s vysokou třídou ochrany

Instalační systém PRC umožňuje obousměrný přenos energie do 35 A dokonce i v extrémních podmínkách.

E-paper
Přehled produktů pro fotovoltaiku
Hledáte spolehlivou a inovativní technologii připojení pro fotovoltaické moduly, měniče nebo pro kompletní fotovoltaický systém? Potom jste na správném místě.
Otevřít e-paper
Portfolio Fotovoltaické konektory