Konektory a kabely

Konektory a kabely pro připojení přístroje a polní kabeláž

Mnohostranné kulaté konektory M5 až M58, datové a fotovoltaické konektory i modulární obdélníkové robustní průmyslové konektory: rozsáhlý program konektorů od společnosti Phoenix Contact nabízí obrovské množství řešení pro průmyslové a poloprůmyslové aplikace. Program doplňují konektorové systémy podle specifikace aplikace i kabely a vedení, předem osazené i s možností osazení.

Více informací

Vaše výhody

  • Rozmanité možnosti aplikace díky mnoha provedením a modulárním systémům
  • Maximální spolehlivost díky vynikající kvalitě a dlouholetému know-how
  • Inovativní a rychlé řešení připojení pro přístroje ve všech obvyklých průmyslových stupních ochrany
  • Vysoká flexibilita díky přizpůsobení potřebám zákazníka
  • Kompetentní podpora návrhu s výrobními specialisty

Přehled vlastností produktu

  • Přístrojové konektory a kabelové konektory
  • Metrický závit M5 až M58
  • Řešení pro stejnosměrný a střídavý proud
  • Konektory pro měděné vodiče a vodiče s optickým vláknem
  • Modulární konektorové systémy pro signály, data a výkon
  • Konektory se stupněm ochrany IP20 až IP69K
  • Hybridní konektory
Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konfigurátor kabelů a vedení

Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.

Nové produkty

Konektory M12 pro Single Pair Ethernet
Konektory desek plošných spojů IP20 a propojovací kabely řady ONEPAIR
Přístrojové konektory řady M8 a síťové kabely řady ONEPAIR
Konektory desek plošných spjů RJ45 pro procesy pájení THR
Propojovací kabely řady RJ45 INDUSTRIAL
Propojovací kabely řady RJ45 BUILDING
USB konektory desek plošných spojů a propojovací USB kabely typu A a typu C
 Konektory desek plošných spojů a propojovací kabely v HDMI typu A
Koaxiální konektory desek plošných spojů a kabely
Optické rozvodné skříně pro montáž na nosnou lištu
Spojovací boxy / rozvodné skříně řady FDX 20 pro montáž na nosnou lištu
Optický transceiver
Optické spojky a kabelové svazky
Optické uvolněné trubkové kabely a kabely mini breakout
Přístrojové konektory M12 s vnitřním zajištěním push-pull
Konektory M12 push-pull
Přístrojové a spojkové konektory v konstrukční velikosti M23
Kulaté konektory řady M17–M40 PRO v konstrukční velikosti M17
Spojky vedení a ochranná víka PRC
Zásuvný instalační systém IPD
Přístrojové konektory řady SUNCLIX
Konektory SUNCLIX s lisovaným spojem
Konektor SUNCLIX s pružinou
Pojistky vodičů SUNCLIX
Konektory pro připojení na přípojnice
Přístrojové a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování
Přístrojové konektory zabezpečené proti přepólování
Instalační konektory řady PRC 20

Konektory M12 pro Single Pair Ethernet

Průchodný až do posledního metru

Díky Single Pair Ethernet (SPE) se nyní tento zavedený ethernetový protokol rozšiřuje i do posledních úrovní automatizace a tvoří základ perspektivního propojení mezi snímačem a cloudem. Snadnou integraci do vašich konvenčních snímačů umožňují nové konektory SPE řady ONEPAIR konstrukční velikosti M12.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Přenosové standardy: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Přenosová rychlost: až 1 Gbit/s (do 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) do 60 W
  • Dosah až 1 000 m (10Base-T1L)
  • Konektory s 360° stíněním
  • Konstrukce kabelu: 1×2×AWG 22/7
  • Stupeň ochrany: IP67

To jsou výhody

  • Jednoduchá integrace: Varianty s konektory M12 a zásuvkami pro etablované induktivní senzory a volně zavěšená spojení
  • Použití v různých aplikacích: dosah až 1 000 m, přenosové rychlosti až 1 GBit/s a výkony až 50 W
  • Naprosto spolehlivé: připojení stínění síťového kabelu pomocí technologie Advanced Shielding Technology i v extrémních okolních podmínkách
  • Perspektivní: normované konektory a vedení podle normy IEC 63171-5

Konektory IP20 pro Single Pair Ethernet

Průchodný až do posledního metru

Konektory desek plošných spojů IP20 a propojovací kabely řady ONEPAIR pro Single Pair Ethernet jsou ideální k efektivnímu přenosu dat v oblasti automatizace závodů a budov. Kabeláž optimalizovaná pro mnoho aplikací tvoří základ perspektivního propojení mezi snímačem a cloudem.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Přenosové standardy: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Přenosová rychlost: až 1 Gbit/s (do 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) do 60 W
  • Dosah až 1 000 m (10Base-T1L)
  • 360° koncept stínění
  • Konstrukce kabelu: 1×2×AWG 22/7
  • Stupeň ochrany: IP20
  • Zástrčka IDC: AWG 26–AWG 22

To jsou výhody

  • Použitelné i v budoucnu: Standardizované konektory podle normy IEC 63171-2 (IP20)
  • Kompaktní: Konektory desek plošných spojů Single Pair Ethernet umožňují vyšší hustotu integrace
  • Efektivní: Konektory desek plošných spojů pro procesy SMD, THR a vlnového pájení pro automatizované zpracování
  • Flexibilní: Konektory osaditelné v poli s technologií připojení IDC
  • Univerzální: Kompatibilní zasunutí s konektory M8 pro Single Pair Ethernet

Konektory M8 pro Single Pair Ethernet

Průchodný až do posledního metru

Single Pair Ethernet realizuje souvislou ethernetovou komunikaci v průmyslovém internetu věcí. S kompaktními a robustními přístrojovými konektory M8 a síťovými kabely řady ONEPAIR budete přenášet data
a výkon od úrovně OT až do úrovně IT prostorově úsporně a dlouhodobě.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Přenosové standardy: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Přenosová rychlost: až 1 Gbit/s (do 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) do 60 W
  • Dosah až 1 000 m (10Base-T1L)
  • Přístrojové konektory s 360° stíněním pro montáž na přední a zadní stěnu
  • Konstrukce kabelu: 1×2×AWG 22/7
  • Stupeň ochrany: IP67

To jsou výhody

  • Použitelné i v budoucnu: Standardizované konektory podle normy IEC 63171-5 (IP67)
  • Jednoduchá integrace: Varianty se zástrčkami a zásuvkami pro etablované induktivní senzory a volně zavěšená spojení
  • Efektivní: Přístrojové konektory pro procesy SMD, THR a vlnového pájení umožňují automatizované zpracování
  • Napříč aplikacemi: Průchodky rozvaděče pro přechod od technologie připojení IP20 na IP67
  • Bezpečné stínění: Síťové kabely s technologií Advanced Shielding Technology

Konektory desek plošných spojů RJ45 THR

Pro automatizované zpracování

Nové konektory desek plošných spojů RJ45 jsou vhodné pro procesy pájení THR. Rozšiřují tím stávající portfolio o varianty pro automatizovaný výrobní proces. Rozmanité produkty nabízí pro každé zařízení ten nejvhodnější konektor desek plošných spojů.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Pro procesy THR a vlnového pájení
  • Balení ve svitku
  • Vyrovnání: 90° a 180°
  • Volitelné LED diody

To jsou výhody

  • Možnost pájení reflow pro efektivní a cenově výhodný proces zpracování
  • Rozmanitost produktů poskytuje ideální variantu pro každou aplikaci
  • Jeden partner pro všechno: Vždy nejvhodnější spojení díky rozsáhlé nabídce konektorů pro přenos dat

Průmyslové propojovací kabely RJ45

Úhlové varianty v CAT5 a CAT6A

Propojovací kabely řady RJ45 INDUSTRIAL jsou nyní k dostání ve všech 5 směrech vývodu. Kompaktní úhlové konektory se obzvláště hodí pro spolehlivý přenos dat do 10 Gbit/s při omezených
prostorových možnostech.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Konektory v jednotném designu
  • 5 směrů kabelových vývodů
  • Robustní zapouzdření
  • Délka úhlových konektorů: 35 mm
  • Od CAT5 4pólový (do 100 Mbit/s) přes CAT5 8pólový (do 1 Gbit/s) až po CAT6A (do 10 Gbit/s)
  • Kabely pro flexibilní pokládání, vlečné řetězy, roboty a železniční aplikace
  • Varianty pro běžné ethernetové protokoly

To jsou výhody

  • Extrémní úspora místa: Minimální délka úhlových konektorů
  • Široké výběr kabelů pro různé průmyslové aplikace
  • S přenosovou rychlostí až 10 Gbit/s podle CAT6A jsou ideální pro náročné ethernetové aplikace
  • Navzájem přizpůsobené komponenty systému konektorů RJ45 INDUSTRIAL zajišťují bezchybný provoz
  • Jeden partner pro všechno: Vždy nejvhodnější spojení díky rozsáhlé nabídce konektorů pro přenos dat

Propojovací kabely RJ45 pro budovy

Bezpečný přenos dat podle CAT6A

Propojovací kabely řady RJ45 BUILDING jsou ideální pro perspektivní vedení kabeláže v odvětví automatizace budov a ve chráněných průmyslových oblastech. Díky přenosové rychlosti až 10 Gbit/s a celosvětovému schválení lze stíněné propojovací kabely optimálně využít v budovách.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Přenosová rychlost až 1 Gbit/s podle CAT5 nebo 10 Gbit/s podle CAT6A
  • Opláštění LSZH
  • Délky: 0,3–20 m
  • 360° stínění kabelu
  • Konektor stíněný z 360°
  • Ochrana zajišťovacím háčkem
  • Aprobace: CE, RoHS II, WEEE, EAC, cULus

To jsou výhody

  • S přenosovou rychlostí až 10 Gbit/s podle CAT6A jsou ideální pro náročné ethernetové aplikace
  • Díky kabelovému plášti třídy materiálu Low Smoke Zero Halogen (LSZH) se hodí zejména pro aplikace v budovách
  • Spolehlivé i po více zásuvných cyklech díky ochraně zajišťovacím háčkem
  • Univerzální schválení pro celosvětový trh vytváří široké možnosti použití

USB konektory desek plošných spojů a propojovací kabely

Vysokorychlostní servisní rozhraní

Nové konektory desek plošných spojů a propojovací kabely USB typu A a typu C jsou dostupné ve verzích USB 2.0, USB 3.2 gen. 1 a USB 3.0. Vysoce kvalitní produkty jsou koncipované jako servisní rozhraní nebo k trvalému přenosu v chráněných aplikacích.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Přenosová rychlost: až 10 Gbit/s
  • 3 směry vývodů na desce plošných spojů
  • Konektory desek plošných spojů pro pájení SMD, THR a vlnové pájení
  • Varianty: USB 2.0 (typ A) a USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0 (typ A a C)
  • Propojovací kabel: 0,3–3,0 m (USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0), resp. 0,3–5,0 m (USB 2.0)

To jsou výhody

  • Portfolio pro každý projekt díky 3 směrům vývodu konektorů desek plošných spojů
  • Konektor desek plošných spojů je vytvořený pro zpracování v automatizovaných procesech pájení reflow SMT a THR
  • Portfolio přesahující generace od USB 2.0 typu A po USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0 typu A a C
  • Jeden partner pro všechno: Vždy nejvhodnější spojení díky rozsáhlé nabídce konektorů pro přenos dat

Konektory desek plošných spojů HDMI a propojovací kabely

Skvělý obraz a zvuk pro každé zařízení

Nové konektory desek plošných spojů a propojovací kabely v HDMI typu A doplňují portfolio datových rozhraní. Tyto vysoce kvalitní produkty představují ideální řešení pro spolehlivý přenos audiodat a videodat i ethernetu (HEC) v chráněných aplikacích.

To jsou hlavní vlastnosti

  • 2 směry vývodů na desce plošných spojů
  • Konektory desek plošných spojů pro pájení SMD
  • Konektory desek plošných spojů HDMI 2.0
  • Vysokorychlostní propojovací kabel HDMI
  • Propojovací kabel: 0,3–7,5 m
  • Ethernetový kanál HDMI do 100 Mbit/s

To jsou výhody

  • Portfolio pro každou aplikaci díky 2 směrům vývodu zásuvek
  • Konektory desek plošných spojů vytvořené pro zpracování v automatizovaných procesech reflow SMT
  • Perspektivní přenos dat díky konektorům desek plošných spojů HDMI 2.0 a vysokorychlostním propojovacím kabelům
  • Jeden partner pro všechno: Vždy nejvhodnější spojení díky rozsáhlé nabídce konektorů pro přenos dat

Koaxiální konektory desek plošných spojů a kabely

Ideální pro Wi-Fi, Bluetooth, LTE a 5G

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio pro koaxiální kabeláž o konektory desek plošných spojů a osazené kabely. Nové produkty jsou ideální pro přenos signálů Wi-Fi, Bluetooth, LTE a 5G.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Řady SMA, R-SMA, N
  • Osazené koaxiální kabely:
    • Délka: 0,3–30 m
    • Pro frekvence do 7,25 GHz
    • Vynikající vlastnosti útlumu
  • 90° konektory desek plošných spojů
  • Konektory desek plošných spojů pro pájení THR a vlnové pájení

To jsou výhody

  • Použitelné i v budoucnu díky bezolovnatým materiálům
  • Rozsáhlé portfolio pro aplikace průmyslové polní komunikace
  • Možnost pájení konektorů desek plošných spojů metodou reflow nabízí efektivní a cenově výhodný proces zpracování
  • Kompletní dokumentace šetří vývojářům čas při navrhování
  • Jeden partner pro všechno: Vždy nejvhodnější spojení díky rozsáhlé nabídce konektorů pro přenos dat

Optické rozvodné skříně s Plug & Play

Jednoduchá montáž na nosnou lištu

Osvědčené portfolio rozvodných skříní a systému kabeláže Plug & Play nyní doplňují optické rozvodné skříně pro montáž na nosnou lištu. Provedení pro nosnou lištu využijete zejména u odolných rozvaděčů v náročném prostředí.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Provedení FDX 20 pro nosnou lištu
  • Ochrana IP67 v zasunutém stavu
  • Možnost připojení Plug zespodu a zeshora
  • Integrovaná vlákna OM1
  • Varianty pro M17 MPO a ODC / Q-ODC
  • 4-, 12- a 24pólová provedení

To jsou výhody

  • Úspora místa díky kompaktnímu a jednotnému designu
  • Úspora času pomocí technologie Plug & Play
  • Intuitivní montáž bez fúzních spojů
  • Maximální flexibilita při montáži díky různým možnostem upevnění adaptéru nosné lišty
  • Různé počty pólů a typy konektorů pro vysokou flexibilitu při plánování infrastruktury

Spojovací boxy / rozvodné skříně řady FDX 20

Jednoduchá montáž na nosnou lištu

Kompaktní spojovací boxy / rozvhodné skříně řady FDX 20 pro montáž na nosnou lištu jsou doplněny o další typy vláken a spojek. Jsou vhodné jako stabilní rozvaděče se snadnou montáží, i v prostředích s extrémními teplotami.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Doplnění ke stávajícím optickým spojovacím boxům / rozvodným skříním FDX 20
  • Kabelový vstup ze 2 stran
  • Varianty s kovovými spojkami
  • Maximální odolnost vůči vlivům elektromagnetické kompatibility a elektrostatického výboje
  • Oddělený zásobník spojů
  • Včetně kabelového šroubení pro rozsah svornic 6–12 mm

To jsou výhody

  • Úspora místa díky kompaktním rozměrům pro nosnou lištu
  • Maximální flexibilita při montáži – různé možnosti upevnění adaptéru nosné lišty
  • Spolehlivé i v náročných podmínkách prostředí díky ověřenému teplotnímu rozsahu minimálně od –25 do +70 °C
  • Varianty předem osazené pro fúzní spoje snižují dobu montáže v poli

Optický transceiver

Optické vlákno pro aktivní připojení přístroje

S transceiverem, ložisky cage a technikou připojení desek plošných spojů realizujete perspektivní přenos dat za pomoci optických vláken. Aktivní rozhraní přístroje se hodí zejména pro přepínače a jiné přístroje, které vyžadují spolehlivý přenos dat.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Přenosová rychlost: 10 Gbit/s
  • Varianty pro teplotní rozsah: od –40 do +85 °C a od –25 do +70 °C
  • Varianty multimode a singlemode
  • Varianty cage pro vložení modulu
  • Balení konektoru desek plošných spojů SMD ve svitku pro osazení v automatech

To jsou výhody

  • Transceivery, ložiska cage a připojení desek plošných spojů od jednoho výrobce
  • Vysoká flexibilita díky dohodě mezi více výrobci o vzájemné kompatibilitě (multi-source agreement (MSA)) SFF-8431, SFF-8432
  • Optimální monitorování stavu přístroje díky digitální funkci diagnostiky podle SFF-8472
  • Široká oblast použití díky teplotnímu rozsahu od –40 do +85 °C
  • Perspektivní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10 Gbit/s

Optické spojky a kabelové svazky

Bezpečné propojení optických kabelů

Připojte pasivní optické komponenty účinně a spolehlivě pomocí optických spojek a kabelových svazků. Spojky a kabelové svazky se ideálně hodí do spojovacích boxů a jiných rozvaděčů. Díky vysoké variabilitě můžete svá zařízení pružně přizpůsobit aktuálnímu stavu.

To jsou hlavní vlastnosti

  • 18 variant připojení pro vlákna singlemode a multimode a všechny běžné typy konektorů
  • 15 variant kabelových svazků pro aplikace singlemode a multimode se všemi běžnými typy konektorů
  • Stupeň ochrany: IP20
  • Třída hořlavosti: UL 94 V0

To jsou výhody

  • Velká variabilita pro široké možnosti použití
  • Vynikající přenosové vlastnosti díky optimalizovaným hodnotám tlumení
  • Ideální pro použití ve spojovacích boxech a rozvaděčích
  • Široké pole použití díky rozšířenému teplotnímu rozsahu
  • Použitelné i v budoucnu díky shodě s RoHS 2

Uvolněné trubkové kabely a kabely mini breakout

Spolehlivá kabeláž optických spojovacích boxů

Optické uvolněné trubkové kabely a kabely mini breakout se výborně hodí pro dlouhodobě funkční kabeláž rozvaděčů a spojovacích boxů. Jsou navržené jako univerzální kabel, a proto je lze použít jak v interiéru, tak v exteriéru budov.

To jsou hlavní vlastnosti

  • 10 variant s uvolněnými trubkovými kabely pro multimode a singlemode
  • 2 kabelové varianty mini breakout pro multimode OM4
  • Varianty s 12 nebo 24 vlákny
  • Délky: konfigurovatelné do 1 000 m
  • Barvy pláště odpovídající kategoriím vláken
  • Certifikát CPR pro použití v budovách
  • Odolnost vůči ozónu a UV záření

To jsou výhody

  • Pro vnitřní i vnější kabeláž
  • Optimální pro osazení konektorů nebo ke spojování
  • Vysoká flexibilita díky velkému množství variant
  • Široká oblast použití díky teplotnímu rozsahu od –40 do +70 °C
  • Vysoká odolnost s tažnými silami až 3 000 N

Přístrojové konektory M12 push-pull

Jednoduché a kompaktní připojení přístrojů

Přístrojové konektory M12 s vnitřním zajištěním push-pull umožňují bezpečné připojení přístroje bez nářadí. Zapuštěná vestavná zásuvka M12 push-pull je v jedné rovině s pouzdrem, a proto ji lze umístit do řady těsněji. To šetří instalační prostor a umožňuje kompaktní provedení pouzdra.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Vnitřní zajištění push-pull
  • V souladu s normou IEC 61076-2-010
  • Šroubení pouzder THR
  • Vyvýšené a zapuštěné varianty
  • S kódováním typu A
  • Stupeň ochrany: IP65, IP67
  • Dvojitá kontura: kompatibilní s plným závitem M12

To jsou výhody

  • Řešení Plug and Produce: rychlé připojení i v omezených prostorových podmínkách
  • Vyšší flexibilita: připojení přístrojů M12 pro šroubové konektory a konektory push-pull
  • Jednoduché začlenění: zapuštěné porty M12 pro kompaktní koncepce zařízení
  • Vysoce perspektivní: normovaný produktový program pro celosvětovou dostupnost

Konektory M12 push-pull

Nový standard pro automatizaci závodů

Konektory M12 push-pull zajistíte jednoduchým přímým zasunutím. Vnitřní zajištění push-pull umožňuje rychlé a bezpečné připojení zejména při omezených prostorových možnostech a vysoké hustotě kabeláže, např. v automatizaci závodů.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Vnitřní a vnější zajištění push-pull
  • V souladu s normou IEC 61076-2-010
  • S kódováním typu A
  • Průřez vodiče: 0,34 mm²
  • Stupeň ochrany: IP65, IP67, IP68
  • PUR bez obsahu halogenů, černý

To jsou výhody

  • Řešení Plug and Produce: rychlé připojení i v omezených prostorových podmínkách
  • Rychlá instalace: 80% úspora času při instalaci ve srovnání se šroubovým připojením
  • Volně zavěšené spojení: konektory s vnitřním a vnějším zajištěním
  • Vysoce perspektivní: normovaný produktový program pro celosvětovou dostupnost

Kulaté konektory řady M17–M40 PRO

Dvě nová provedení M23

Přístrojové a spojkové konektory konstrukční velikosti M23 doplňují portfolio kulatých konektorů řady M17–M40 PRO. Nová provedení poskytují
větší flexibilitu v připojení přístrojů a kabeláži zařízení. Jsou kompatibilní se standardními spojkami i s rychlospojkami ONECLICK.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Napětí: do 630 V
  • Proudy: do 30 A
  • Signál: 6pólové až 19pólové varianty
  • Výkon: 6pólové a 8pólové varianty vhodné pro standardní spojky a rychlospojky ONECLICK
  • Všechny přístroje dostupné ve variantách s trnem a se zásuvkou
  • Stupeň ochrany: IP66, IP68, IP69K

To jsou výhody

  • Celosvětově vysoká dostupnost: připojení např. pomocí systému zajištění Speedtec
  • Bezpečné připojení: kompatibilní s rychlospojkami ONECLICK a se standardními spojkami
  • Jednoduché a spolehlivé připojení stínění pro cenově výhodné osazení kabelů
  • Spolehlivé v náročných podmínkách: odolné vůči vibracím minimálně do 20g

Kulaté konektory řady M17–M40 PRO

Nové provedení M17 pro připojení přístrojů

Kulaté konektory řady M17–M40 PRO jsou nyní k dispozici také v konstrukční velikosti M17. Tato řada nabízí univerzální řešení pro přenos signálu a výkonu. Díky jedinečné rychlospojce ONECLICK připojíte přístroje rychle a bezpečně.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Napětí: do 630 V
  • Proudy: do 25 A
  • Signál: 8pólové a 17pólové varianty
  • Výkon: 4pólové až 9pólové varianty
  • Rychlospojka ONECLICK
  • Přístrojové a spojkové konektory vhodné pro standardní spojky a rychlospojky
  • Všechny přístroje dostupné ve variantách s trnem a zásuvkou
  • Stupeň ochrany: IP66, IP68, IP69K

To jsou výhody

  • Celosvětově vysoká dostupnost: připojení např. pomocí systému zajištění Speedtec
  • Bezpečné spojení: Rychlospojka ONECLICK s optickou, haptickou a akustickou kontrolou polohy uzamčení
  • Jednoduché a spolehlivé připojení stínění pro cenově výhodné osazení kabelů
  • Spolehlivé v náročných podmínkách: odolné vůči vibracím minimálně do 20g

Spojky vedení a ochranná víka PRC

Pro bezpečná spojení ve venkovním prostředí

S výkonovými konektory a ochrannými víky PRC bezpečně vytvoříte kabeláž při nadstavbách a přestavbách. Výkonové konektory PRC SPLK zajišťují dlouhodobě stabilní spojení kabelů. Ochranné víko PRC TERM chrání volné konce kabelů před znečištěním a vlhkostí.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: 600 V AC
  • Jmenovitý proud: 20 A
  • Průřez vodiče: 9,5–12,5 mm
  • Stupeň ochrany: IP67
  • Rozsah připojení: do 4 mm²

To jsou výhody

  • Jednoduché prodloužení a oprava vedení a kabelů
  • Bezpečná ochrana volných konců vodičů před vlivy prostředí
  • Vhodné pro použití ve venkovním prostředí díky plastům odolným vůči UV záření a mořské vodě
  • Patentovaná technologie uzávěru zabraňuje neúmyslnému otevření pouzdra

Zásuvný instalační systém IPD

Jednoduchý rozvod energie bez použití nářadí

Díky technologii push-in a rychlospojek distribuuje zásuvný instalační systém IPD energii v budovách a v zařízeních infrastruktury jednoduše a rychle. IPD umožňuje pohodlnou práci a bezpečnou montáž i v mimořádně náročných instalačních podmínkách.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Přípojka push-lock na straně pole
  • Přípojka push-in na straně zařízení
  • Rychlospojka
  • Napětí: 690 V
  • Proudy: do 16 A
  • Průřez vodiče: 0,5–2,5 mm²
  • Stupeň ochrany: IP67, IP68
  • Odolnost vůči nárazům: IK07

To jsou výhody

  • Konektory s připojením push-lock a stěnové průchodky s přípojkou push-in umožňují jednoduché osazení bez nářadí
  • Jednoduchá a bezpečná instalace díky zásuvnému připojení pomocí rychlospojky a mechanickému kódování, které zabrání chybnému zasunutí
  • Varianty s trnem a zásuvkou pro spojení wire-to-wire
  • Snadná výměna zařízení při servisu pomocí zásuvných komponent
  • Stupeň ochrany IP67 vhodný pro venkovní použití a do vlhkého prostředí

Přístrojová zástrčka SUNCLIX pro fotovoltaiku

Rychlá montáž, spolehlivé připojení

Nové přístrojové konektory řady SUNCLIX doplňují osvědčený sortiment fotovoltaiky. Tyto konektory jsou určené k propojování měničů a připojovacích skříní generátoru. Patentované rychlošroubení
umožňuje rychlou montáž a spolehlivé upevnění.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Průřezy vodiče: 2,5–6 mm² (AWG 14–AWG 10)
  • Jmenovité napětí: 1 500 V (IEC/UL)
  • Jmenovité proudy: až 38 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Teplotní rozsah: –40 °C až +85 °C
  • Schválení podle IEC 62852 a UL 6703
  • Třída ochrany: II
  • Stupeň ochrany: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

To jsou výhody

  • Rychlá montáž a trvalé upevnění díky patentovanému rychlošroubení
  • Dlouhodobě stabilní technika připojení díky postříbřeným kontaktům
  • Vysoká systémová efektivita s bezeztrátovými kontakty SUNCLIX
  • Patentovaný systém odjištění umožňuje menší rozteče, a zároveň pohodlné odblokování
  • K dispozici jsou varianty předem osazené, pro vlastní montáž nebo zakázkové

Konektory SUNCLIX s lisovaným spojem

Efektivní kabeláž přímo v poli a na přístroji

Pomocí konektorů SUNCLIX s lisovaným spojem propojíte fotovoltaické moduly snadno a spolehlivě. Nové produkty se systémem odjištění navíc umožňují
pohodlné odjištění konektoru – ideální pro kabeláž měničů a připojovacích skříní generátoru.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Průřezy vodiče: 2,5–6 mm² (AWG 14–AWG 10)
  • Jmenovité napětí: 1 500 V (IEC/UL)
  • Jmenovité proudy: až 40 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Teplotní rozsah: –40 °C až +85 °C
  • Schválení podle IEC 62852 a UL 6703
  • Třída ochrany: II
  • Stupeň ochrany: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

To jsou výhody

  • Technologie lisovaného připojení pro automatizované montážní procesy
  • Dlouhodobě stabilní technika připojení díky postříbřeným kontaktům
  • Mezinárodní schválení IEC a UL umožňují celosvětové použití
  • Unikátní tvar konektoru SUNCLIX zabraňuje zkřížení
  • Patentovaný systém odjištění umožňuje pohodlné odjištění standardním šroubovákem

Konektory SUNCLIX s pružinovou přípojkou

Spolehlivé připojení v rozsahu 6 až 16 mm²

Nový konektor s pružinou SUNCLIX pro průřezy vodiče od 6 do 16 mm² (AWG 10–AWG 6) je certifikován podle IEC a UL. Použijte konektor pro sloučení řetězců fotovoltaických modulů a připojení vyšších proudů. Sníží se tím výkonové ztráty.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Průřezy vodiče: 6–16 mm² (AWG 10–AWG 6)
  • Jmenovité napětí: 1 500 V (IEC/UL)
  • Jmenovité proudy: až 60 A (IEC/UL)
  • Teplotní rozsah: –40 °C až +85 °C
  • Schválení podle IEC 62852 a UL 6703
  • Třída ochrany: II
  • Stupeň ochrany: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

To jsou výhody

  • Dlouhodobě stabilní technika připojení díky postříbřeným kontaktům
  • Patentovaný systém odjištění pro pohodlné odjištění standardním šroubovákem
  • Pohodlná a bezpečná technologie pružinového připojení
  • Unikátní tvar konektoru SUNCLIX zabraňuje zkřížení
  • Celosvětová dostupnost

Kabelová pojistka vodičů SUNCLIX

Pro maximální bezpečnost a flexibilitu

Nainstalujte pojistky vodičů SUNCLIX do fotovoltaických zařízení,
abyste ochránili jejich moduly před poškozením v důsledku nežádoucího přepětí. Kabelové přípojky umožňují snadnou a flexibilní instalaci. Nabízíme varianty osazené nebo s volnými konci kabelů.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Varianta I s napětím do 1 000 V a proudy 3,5–25 A
  • Varianta II s napětím do 1 500 V a proudy 3,7–17 A
  • Maximální teplota okolí: –40 až 75 °C (v závislosti na variantě proudu)
  • Stupeně ochrany: IP66, IP68 (24 h / 2 m)

To jsou výhody

  • Flexibilní možnosti instalace díky kabelovým přípojkám
  • Chování při vypnutí testované podle certifikace TÜV 2Pfg 2380
  • Na vyžádání vytvoříme individuální délky

Konektory pro systémy k akumulaci energie

Jednoduché zasunutí bateriových modulů

Konektory pro připojení na přípojnice usnadňují instalaci zásuvných systémů v akumulátorech energie. Konektory zabezpečené proti přepólování se zasouvají na zadní straně akumulátorového modulu a jsou vhodné pro systémová napětí do 1 500 V.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Systémová napětí: do 1 500 V
  • Jmenovitý proud: 40–200 A
  • Pro přípojnice s šířkou 4 mm
  • Vysoká kompenzace tolerancí +/– 4 mm
  • Stupeň ochrany: IP20

To jsou výhody

  • Rychlá instalace: Přímé připojení bateriových modulů k přípojnici na držáku
  • Bezpečná montáž: Póly baterie chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Rozmanité možnosti použití: Modulární konstrukce umožňuje různé velikosti proudu
  • Zásuvný systém s integrovaným rozhraním: Žádné náklady na propojení při instalaci

Konektory pro systémy k akumulaci energie

Bezpečné zasunutí pólů baterie

Přístrojové a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování jsou určené především k použití v akumulátorech energie. Díky možnosti otáčení, ochraně proti dotyku a díky mechanickému kódování poskytují maximální flexibilitu a bezpečnost při připojování pólů baterie.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: do 1 500 V DC
  • Průřezy: 95–120 mm²
  • Jmenovité proudy: až 350 A
  • Stupeň ochrany: IP65
  • Cykly zasunutí: > 100
  • Přístrojové zástrčky s lisovaným spojem, proudovou přípojnicí a závitovým svorníkem

To jsou výhody

  • Možnost otáčení o 360°: ideální pro flexibilní kabelové vývody
  • Nehrozí chybné zasunutí: Připojení baterie chráněné proti přepólování pomocí mechanického kódování
  • Bezpečná montáž: Póly baterie chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Různé barevné varianty pro snazší identifikaci pólů baterie
  • Flexibilní montáž: Různé technologie připojení na straně zařízení

Konektory pro systémy k akumulaci energie

Připojení akumulátorů zabezpečené proti přepólování

Díky mechanickému kódování a barevnému označení můžete použít technologii připojení SUNCLIX na měničích baterie. Přístrojové konektory zabezpečené proti přepólování zabraňují chybnému zasunutí u běžné fotovoltaické technologie připojení a zamezí také zkratování pólů baterie.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Průřezy vodičů: 2,5–6 mm²
  • Jmenovité napětí: do 1 500 V DC
  • Jmenovité proudy: do 35 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Schválení podle IEC 62852 a UL 6703
  • Třída ochrany: II
  • Stupeň ochrany: IP66, IP68

To jsou výhody

  • Dlouhodobě stabilní technika připojení díky postříbřeným kontaktům
  • Nehrozí chybné zasunutí: připojení baterie je chráněné proti přepólování pomocí mechanického kódování
  • Bezpečná montáž: póly baterie jsou chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Různé barvy pro snadnější identifikaci pólů baterie

Instalační konektory řady PRC 20

Bezpečný rozvod energie i v extrémních okolních podmínkách

Pomocí mimořádně kompaktního instalačního systému PRC 20 můžete přenášet proud až 20 A. Systém je vhodný všude tam, kde je pro distribuci energie jen velmi omezený prostor. Inovativní technologie zajištění Duo Unlock, které můžete ovládat buď ručně, nebo pomocí nářadí, navíc zajišťuje větší flexibilitu při instalaci a údržbě systému.

To jsou hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: 400 V AC
  • Jmenovitý proud: 20 A
  • Průřez vodiče: do 2,5 mm²
  • Stupeň ochrany: IP65/IP67
  • Odolnost vůči nárazům: do IK08
  • 2pólové až 5pólové

To jsou výhody

  • Přenos proudů do 20 A na minimálním prostoru
  • Technologie zajištění Duo Unlock pro ještě větší volnost při instalaci a údržbě
  • Bezpečné používání v extrémních podmínkách díky vysokým stupňům ochrany a rázové pevnosti
  • Snadná manipulace díky osvědčené technice lisovaného nebo šroubového připojení
  • Mechanické a barevné kódování pro rychlé a bezchybné uvedení do provozu

Kulaté konektory pro přenos dat, signálů a výkonu

Kulaté konektory pro přenos dat, signálů a výkonu

Kulaté konektory

Společnost Phoenix Contact nabízí kulaté konektory v různých konstrukčních velikostech pro průmyslovou automatizaci. Malé či velké, přímé nebo úhlové, zapouzdřené nebo osaditelné na místě: široké portfolio nabízí optimální řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.

  • Inovativní hybridní konektory ve velikostech M12 a M23
  • 3pólové až 19pólové signálové konektory ve velikostech M5, M8, M12, M23 a 7/8"
  • Datové konektory ve velikostech M8 a M12 pro přenosové rychlosti až 10 Gbit/s
  • Výkonové konektory ve velikostech M12 až M58 pro proudy do 150 A a napětí do 630 V
Konektory pro akumulátory energie pro připojení z čelní nebo zadní strany

Konektory pro akumulátory energie pro připojení z čelní nebo zadní strany

Konektory pro akumulátory energie

Instalujte své akumulátory energie rychle, bezpečně a úsporně pro aplikace do 1 500 V s bateriovými konektory a konektory pro připojení pomocí přípojnic.

  • konektory pro připojení k akumulátorům energie z přední a zadní strany
    - Jmenovité napětí: do 1 500 V DC, resp. systémové napětí do 1 500 V
    - Průřezy: 16 až 25 mm²
    - Jmenovité proudy: do 200 A
    - Stupeň ochrany: do IP65
Datové konektory

Datové konektory pro vysoké přenosové rychlosti v průmyslu a řadě aplikací infrastruktury

Datové konektory

Pro bezpečný a rychlý přenos dat v průmyslu, počítačových centrech nebo aplikacích infrastruktury nabízí společnost Phoenix Contact datové konektory pro měděnou a optickou kabeláž. Pro všechny běžné polní sběrnice a sítě jsou k dispozici konektory, propojovací kabely a příslušenství.

  • Přenosové rychlosti až 40 Gbit/s
  • Řešení pro IP20, IP65/67 a IP69K
  • Inovativní hybridní kabeláž
  • Propojovací panel a propojovací rozvaděč pro 19" montáž
Robustní konektory

Robustní konektory pro maximální ochranu v extrémních podmínkách

Robustní konektory

Robustní konektory chrání vaše rozhraní a zaručují bezpečný přenos energie, dat a signálů i v nejtěžších podmínkách. Odolávají nečistotám, vodě, vibracím a vysokému mechanickému zatížení a odpovídají stupni ochrany IP69K.

  • Vodivá kovová pouzdra s ochranou elektromagnetické kompatibility
  • Pouzdra konektoru a spodní kryty s kompatibilní montáží i zasunutím
  • Modulární kontaktní vložky s pevnými póly s nejrůznějšími technikami připojení
  • Vodivé povrchy s ochranou elektromagnetické kompatibility
Instalační konektory a instalační kabely

Instalační konektory a instalační kabely

Instalační konektory a instalační kabely

Připojte kabely jednoduše a flexibilně pomocí instalačních konektorů a kabelů. Podle oblasti použití vyberte jednoduchá kabelová spojení, pohodlný rozvod proudu nebo kompaktní připojení přístroje. Robustní pouzdra a vysoké stupně ochrany umožňují spolehlivý přenos síly v terénu a ve vlhkém prostředí.

  • Pevné a zásuvné připojení
  • Řešení pro IP68/69K/IK07
  • Pro proudy do 40 A a napětí do 690 V
  • Pro vedení do 5 x 6 mm²
Modulární obdélníkové konektory

Modulární obdélníkové konektory pro různé kontaktní vložky

Modulární obdélníkové konektory

Modulární obdélníkové konektory zajišťují kompaktní připojení pro použití v přístrojích, svorkovnicích a rozvaděčích. Různé varianty pouzder, modulární kontaktní vložky a držáky kontaktu pro lisované kontakty umožňují flexibilní možnosti připojení pro signály, data a výkon.

  • Pouzdro konektoru se stupněm ochrany IP65/67/68/69K
  • Sady kontaktních vložek pro 4 až 40 pólů
  • Modulární kontaktní vložky pro hybridní aplikace
  • Montážní základna a pouzdro spojky
Fotovoltaické konektory

Fotovoltaické konektory pro rozmanité použití ve fotovoltaických zařízeních

Fotovoltaické konektory

Fotovoltaické konektory od společnosti Phoenix Contact pokrývají široké spektrum aplikací: osaditelné AC a DC konektory, připojení přístroje, technologii připojení fotovoltaických modulů, fotovoltaika integrovaná do stavby (BIPV) a modulární měniče umožňují obecné řešení připojení.

  • AC a DC konektory se stupněm ochrany IP66/68
  • AC a DC připojení přístroje se stupněm ochrany IP65/66/68
  • Průchozí svornice a svorky desek plošných spojů pro proudy do 309 A a napětí do 600 V (UL)
  • Zásuvné systémy pro BIPV a modulární měniče
Osazení kabelů podle požadavků zákazníka

Individuální osazení kabelů podle vašich potřeb

Osazení kabelů podle požadavků zákazníka

Osaďte kabely na míru své aplikaci. Různá provedení, kódování a zapojení pólů umožňují individuální řešení přenosu signálů, dat a výkonu.

  • Popisek podle zadání
  • Označení etiketami a balení s logem a čárovým kódem
  • Nový vývoj přesně podle vašich požadavků

Rozmanitá řešení pro následující obory Konektory a kabely se používají téměř ve všech oborech a na všech trzích a poskytují odpovídající řešení. Patří sem tyto obory:

Výroba automobilů
Automatizace závodů
Ropná rafinerie v noci
Automatizace procesů
Moderní kancelářská budova
Automatizace budov
Solární zařízení s větrnými turbínami v pozadí
Energie
5G základní stanice antény
Komunikační infrastruktura

Ideální pro celou řadu instalací Ať už jsou požadavky vašich zařízení jakékoli, konektory od společnosti Phoenix Contact k nim nabízí náležitou technologii připojení. Získejte náskok se spolehlivým a dlouhodobým připojením, např. u těchto aplikací:

Router 5G
Kamerový systém
Řídicí jednotka
Frekvenční měniče
Akumulátor energie
Žárovka
Displej
Elektrické napájení
Měniče