Přípojka lištové sběrnice - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN
2869728

Konektor sběrnice k montáži na nosnou lištu. Univerzálně pro pouzdro TBUS. Pozlacené kontakty, 5pólové.


Detaily výrobku




Typ produktu Konektor na nosnou lištu
Počet pólů 5
Rozteč 3,81 mm

Šířka 6,2 mm
Rozteč 3,81 mm

Barva zelená
Izolační materiál PBT

Objednací číslo 2869728
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód ACH
Kód výrobku ACHACA
Strana katalogu Strana 102 (C-5-2017)
GTIN 4017918983093
Hmotnost/kus (včetně obalu) 6,03 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,6 g
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
150 V 8 A
Usegroup D
150 V 8 A

UL Recognized

Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
150 V 8 A
Usegroup D
150 V 8 A

EAC

cULus Recognized


China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami