cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19920306| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Propojení pole | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Propojení ve výrobním závodě | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Propojení pole | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
Znalecké posudky VDE s kontrolou výroby
ID schválení: 40038423| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 | ||