FLT-CP-PLUS-1C-350
-
Kombinovaný svodič typ 1+2
2882695
Výměnný svodič proudu blesku dle Typ 1/Class I/B pro jednofázové elektrické napájecí sítě s kombinací uloženého PE a N v jednom vodiči (L1, PEN).
Detaily výrobku
| Zkušební třída IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN Type | T1 / T2 |
| Napájecí systém IEC | TN-C |
| TT | |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 1 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt |
| Provozní napětí | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Provozní proud | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Typ připojení | Šroubové svornice |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment | 4,5 Nm |
| Délka odizolování | 18 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Průřez vedení AWG | 13 ... 2 |
| Kontakt dálkové signalizace závady | |
| Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
| Závit šroubu | M2 |
| Utahovací moment | 0,25 Nm |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35,6 mm |
| Výška | 95 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Dělicí jednotka | 2 HM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PA 6.6/PBT |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Ochranné cesty | L-PEN |
| Směr působení | 1L-N/PE |
| Jmenovité napětí UN | 240 V AC (TN-C) |
| 240 V AC (TT) | |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximální trvalé napětí UC | 350 V AC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 125 A (< 55 °C) |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 25 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, náboj | 12,5 As |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, specifická energie | 160 kJ/Ω |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 25 kA |
| Schopnost zhášení následného proudu Ifi | 50 kA |
| Zkratuvzdornost ISCCR | 50 kA |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 1,5 kV |
| Zbytkové napětí Ures | ≤ 1,5 kV (při In) |
| Rázové zapalovací napětí při 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| TOV reakce při UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Doba odezvy tA | ≤ 100 ns |
| Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 125 A (gG) |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 315 A (gG) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 25g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 5g (5 – 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifikace UL | |
| Maximální trvalé napětí MCOV (L-G) | 528 V AC |
| Jmenovitý proud svodiče In (L-G) | 20 kA |
| Ochranné cesty | L-G |
| Jmenovité napětí | 240 V AC |
| Systém pro rozvod energie | Single phase |
| Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
| Měřené omezovací napětí MLV (L-G) | 1350 V |
| Následný proud (N-G) | 10 kA (264 V AC) |
| Typ SPD | 4CA |
| Zobrazení UL / dálkové hlášení | |
| Provozní napětí | 125 V AC |
| Provozní proud AC | 1 A AC |
| Data připojení UL | |
| Utahovací moment | 40 lbf-in. |
| Průřez vedení AWG | 12 ... 2 |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2882695 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1111 |
| GTIN | 4046356098199 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 415,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 401,29 g |
| Číslo celní sazby | 85363010 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Arch označovacích štítků plochý 0803595
-
FLT-CP-PLUS-350-ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 1 2859913
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno