NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Koaxiální kabel
1340129

Koaxiální kabel 50 Ω, délka: 0,5 m, N(f) BH – RSMA(m), vnější průměr vedení: 2,8 mm, přenosová frekvence: ≤ 7,25 GHz, typický útlum: 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Perspektivní díky použití bezolovnatých materiálů
Ideální pro Wi-Fi, Bluetooth, LTE a signály 5G
Frekvenční rozsah až 7,25 GHz umožňuje využití vysokých Wi-Fi6 a 5G frekvenčních pásem
Kabel LZSH odolný vůči UV záření umožňuje použití téměř ve všech průmyslových aplikacích polní komunikace