Navrhujete zařízení pro konkrétní aplikace? Přesvědčte se sami o naší široké nabídce přístrojových konektorů v konstrukčních velikostech M5, M8 a M12 – i pro vícepólové aplikace. Pro připojení desky plošných spojů si můžete vybrat mezi vlnovým pájením, pájením THR a pájením SMD.
Více informacíV případě zájmu o další informace se na nás obraťte.
Díky digitalizaci a automatizaci se průmyslová elektronika rychle rozvíjí. To s sebou přináší nové požadavky na techniku elektrického připojení. Společnost Phoenix Contact k tomu nabízí inovativní kulaté konektory pro téměř všechny oblasti použití. Modulární stavebnice a početné osazení pólů umožňují jednotnou a snadnou integraci přístrojových konektorů do návrhu přístrojů.
Snadné připojení, rychlé zajištění: konektory M12 s rychlospojkou push-pull zaručují bezpečné připojení bez nářadí i v omezených prostorových podmínkách a při vysoké hustotě integrace. Varianty s vnitřním zajištěním navíc umožňují elegantní a kompaktní provedení pouzdra. Pro prostorově úspornou montáž je vestavná zásuvka M12 push-pull je v jedné rovině s pouzdrem.
Přístrojové konektory pro přímou montáž desky plošných spojů
Společnost Phoenix Contact nabízí rozsáhlý sortiment jednodílných a dvoudílných přístrojových konektorů pro přímou montáž desky plošných spojů. Konektory jsou vhodné pro procesy vlnového pájení, pájení THR a SMT a poskytují vždy jednotné mechanické montážní podmínky pro instalaci na přední a zadní stěnu.
Přístrojové konektory s lanky nebo kulatými vodiči konstrukčních velikostí M8 a M12 jsou spolehlivou alternativou k pevně připojeným kabelovým spojením. Rozmanité konstrukce pouzder od společnosti Phoenix Contact poskytují pro každý návrh přístroje vhodné řešení – volitelně i s jednotným připojením stínění.
Společnost Phoenix Contact nabízí přístrojové konektory a držáky kontaktů pro automatizované pájecí procesy THR a SMT. Konstrukce, volba materiálů a způsob balení komponent jsou přizpůsobeny přímo požadavkům automatizovaného osazení a procesů reflow.
Navzdory špičkovému portfoliu produktů v celém průmyslovém odvětví nelze požadavky zákazníků vždy pokrýt ze standardního programu. Přesto se pro vás snažíme rychle a flexibilně vyvíjet zakázková řešení pro výrobu strojů a zařízení. Servisní centrum pro průmyslové konektory od společnosti Phoenix Contact za krátkou dobu promění vaše přání na produkt na míru.
Naši inženýři neustále vyvíjejí nové produkty – i v tomto roce. Prohlédněte si přehled našich nejlepších inovací v oblasti techniky připojení přístrojů a spojovací a automatizační techniky.
Přístrojové konektory: pohodlné připojení
S jednotlivými komponenty od společnosti Phoenix Contact si sestavíte konektory sami. Přesně podle svých potřeb.
Přístrojové konektory a držáky kontaktu pro snadnou automatizaci
Phoenix Contact nabízí přístrojové konektory a držáky kontaktů pro automatizované pájecí procesy THR. Stačí si vybrat. Konstrukce, volba materiálů a způsob balení komponentů THR jsou přizpůsobeny přímo požadavkům automatizovaného osazení a procesů reflow.
Zakázkové varianty průmyslových konektorů
Navzdory rozsáhlé nabídce průmyslových konektorů nemůžeme vždy uspokojit nároky zákazníků naším standardním portfoliem.
Přesto se pro vás snažíme rychle a flexibilně vyvíjet řešení na míru, ať už pro konstrukci strojů, investiční výstavbu, nebo výrobu přístrojů. Servisní centrum pro průmyslové konektory od společnosti Phoenix Contact promění vaše přání během několika dní na produkt na míru.