Kabely snímače / akčního členu

Kabely snímače / akčního členu

S osazenými kabely připojíte rychle a pohodlně senzory a akční prvky v poli. Vyberte si z velkého množství variant a kvalit vedení. Pro požadavky, které přesahují klasické specifikace v průmyslovém prostředí, vám nabízíme speciální produktové řady. Na vyžádání rádi realizujeme vaše individuální řešení.

Více informací

Vaše výhody

  • Rychlé a bezpečné připojení i v omezených prostorových podmínkách pomocí konektorů M12 push pull
  • Dokonale spolehlivé připojení stínění s technologií Advanced Shielding Technology i v extrémních podmínkách
  • Řada konstrukčních velikostí a vysoké počty pólů – od M8 do M12, ½" a ⅞" a až 17 pólů v jednom konektoru
  • Velká variabilita u ochranného obvodu zapouzdřených konektorů ventilu
  • Přesná kabeláž díky variantám na míru již od 1 kusu
Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konfigurátor kabelů a vedení

Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.

Různé kabely snímače / akčního členu

Různé kabely snímače / akčního členu

Kabel snímače a kabel akčního členu

Využijte ve svých rozhraních a médiích výhod kompaktních kulatých konektorů: pro signály, data a výkon. Vybírejte osazené kabely z rozsáhlého a téměř univerzálního programu společnosti Phoenix Contact. Můžete si vybrat konektory a kabely v nejrůznějších provedeních: rovné, úhlové, stíněné i nestíněné.

  • Zástrčky a zásuvky M8 (3-, 4-, 5-, 6- a 8pólové)
  • Zástrčky a zásuvky M12 (3-, 4-, 5-, 8-, 12- a 17pólové)
  • ½" zástrčky a zásuvky (2-, 3-, 4-, 5- a 6pólové)
  • ⅞" zástrčky a zásuvky (3-, 4- a 5pólové)
Kabel snímače / akčního členu pro speciální požadavky

Kabel snímače / akčního členu pro speciální požadavky

Kabel snímače a kabel akčního členu pro speciální aplikace

Pokud vaše požadavky přesahují klasické specifikace z průmyslového prostředí, nabízí společnost Phoenix Contact speciální produktové řady osaditelných kabelů.

  • Pro zóny kontaktu s potravinami a zóny ostřiku v potravinářském průmyslu
  • Aplikace pro venkovní použití, např. u stavebních strojů
  • Železniční aplikace se speciálními požadavky na protipožární bezpečnost a vibrace
  • Použití v robotech a tažných řetězech
  • Výkonové aplikace i v prostorově náročných oblastech
Konektory M12 push-pull

Konektory M12 push-pull

Konektory M12 push-pull Nový standard pro automatizaci závodů

Konektory M12 push-pull zajistíte pohodlně a spolehlivě pouhým zasunutím. Rychlospojky umožňují snadné připojení přístrojů bez nářadí, což využijete zejména v omezených prostorových podmínkách a u aplikací s vysokou hustotou kabeláže. Díky variantám s kolíky a zdířkami bez problémů připojíte snímače a vytvoříte volně zavěšená spojení v terénu. Systém zasunutí, který je kompatibilní s produkty různých výrobců, a snadná integrace zařízení navíc zaručují celosvětovou dostupnost.

Různá provedení kabeláže M8 pro Single Pair Ethernet

Různá provedení kabeláže M8 pro Single Pair Ethernet

Různá provedení kabeláže M8 pro Single Pair Ethernet Průchodný až do posledního metru

Ethernet je hlavním komunikačním protokolem pro lokální datové sítě (LAN). Díky Single Pair Ethernet (SPE) se nyní tento zavedený protokol rozšiřuje i do posledních úrovní automatizace. Standardizovaná jednopárová datová kabeláž plynule přenáší data do 1 GBit/s a výkon do 60 W při dosahu do 1 000 m. Kompaktní konektory M8 se zástrčkou a zdířkou umožňují snadnou integraci do konvenčních snímačů, a navíc vytvářejí volně zavěšená spojení. SPE tak tvoří základ perspektivního propojení mezi snímačem a cloudem.

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Absolutně bezpečné stínění

Advanced Shielding Technology je inovativní koncepce stínění pro osazené konektory. Tekutý kov ve výrobním procesu úplně uzavře stínění kabelu a garantuje absolutně bezpečné a spolehlivé připojení stínění. Tím se výší kvalita přenosu dat, signálů a výkonu i při extrémních vlivech okolí. Zvolte dlouhodobě funkční kabeláž v moderní automatizaci závodů.

Připojené konektory ventilů

Připojené konektory ventilů

Konektory ventilů a kabely

Konektory ventilů a kabely konektorů ventilů jsou v praxi silně namáhány teplotou a mechanickými vlivy, popř. kontaktem s oleji a tuky. Náš široký produktový program je ideální právě pro tyto tvrdé provozní podmínky. Konektory ventilů, dvojité konektory ventilů a osaditelné kabely jsou k dipozici v pěti různých provedeních (A, B, BI, C, CI) a pro tlakové spínače (AD). Rozsah použití je od 24 V AC/DC do 230 V AC/DC. Pro snadnou identifikaci v případě poruchy jsou naše konektory ventilů osazeny dobře viditelnými LED diodami ve všech montážních polohách.

  • Schválené materiály UL a kvalita výkonu
  • V nabídce vedení PUR (standardní) a PVC
  • Teplotní rozsah -25 °C až +85 °C
Konektory ventilů a osaditelné kabely pro venkovní použití u užitkových vozidel a stavebních strojů

Konektory ventilů s vysokým stupněm ochrany pro užitková vozidla

Konektory ventilů a osaditelné kabely pro venkovní použití

Na užitkových vozidlech a stavebních, zemědělských a lesnických strojích se používají konektory ventilů s vysokým stupněm ochrany. Jsou odolné vůči látkám jako např. ozon, benzín, soli nebo oleje.

  • Konektory ventilů pro venkovní použití v provedeních A a AD se stupněm ochrany IP66K/IP68
  • Konektory DEUTSCH s vysokou hustotou se stupněm ochrany IP69K
  • Konektory Superseal, vodotěsné a vysoce odolné vůči agresivním okolním podmínkám
Konektory ventilů s integrovanou sníženou energetickou náročností

Konektory ventilů s integrovanou sníženou energetickou náročností

Konektory ventilů s funkcí snížené energetické náročnosti

Konektory ventilů s funkcí snížené energetické náročnosti pro provoz 24 V DC se vyznačují příkonem proudu sníženým až o 50 % oproti stávajícím variantám. Funkce snížené energetické náročnosti snižuje udržovací proud po řídicím impulzu ventilu. Díky tomu můžete používat méně dimenzované síťové zdroje. Funkce a kompatibilita konektorů ventilů splňují známý standard. Integraci do stávajících zařízení lze snadno provést.

Varianty kabelů podle požadavků zákazníků

Varianty kabelů podle požadavků zákazníků

Kabel snímače – varianty a metrové zboží podle požadavků zákazníka

Navrhněte si kabely s možností osazení zcela dle svých potřeb: Ve spojení s konektory a rozvodkami s možností osazení od společnosti Phoenix Contact lze snadno vytvořit individuální délky vedení kabelů snímačů a akčních členů. Servisní centrum pro průmyslové konektory promění vaše přání za několik dní na produkt šitý na míru: pro konstrukci strojů, zařízení nebo výrobu přístrojů. Navzdory naší rozsáhlé produktové paletě průmyslových konektorů nemůžeme totiž vždy uspokojit nároky zákazníků zbožím ze standardního programu.

  • Flexibilní objednávání – vedení lze dodat i v krátkých délkách
  • Snadné odvíjení díky kabelovým bubnům u velmi dlouhých kabelů
E-paper
Přehled porfolia M5 až M12
Kulaté konektory v metrických velikostech M5 až M12 se staly v mnoha průmyslových odvětvích a aplikacích standardem. Získejte přehled o rozsáhlém produktovém programu pro přenos signálu, dat a výkonu do zařízení.
Otevřít e-paper
Připojení přístroje s kulatými konektory konstrukčních velikosti M5 až M12
Produktové novinky z oblastí technologie připojení, automatizační techniky a elektromobility

Novinky ve spojovací a automatizační technice Základ vašich průmyslových zařízení

Naše výrobky představují základ vašich průmyslových zařízení a pomáhají vám vytvářet efektivnější procesy a šetřit náklady. Přesvědčte se o našich novinkách z následujících oblastí:

  • Řadové svornice, průmyslové konektory a kabeláž snímače / akčního členu
  • Označovací systémy, nářadí a montážní materiál
  • Přepěťová ochrana a napájecí zdroje
  • Nabíjecí technika pro elektromobilitu
  • Technika rozhraní a spínací přístroje
  • Řídicí technika, I/O systémy a automatizační infrastruktura