SAC-3P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FS VA
-
Kabel snímače/akčního členu
1531099
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PVC, černá RAL 9005, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 3 m
Detaily výrobku
| Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
| Počet pólů | 3 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ne |
| Kódování | A |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | TPU GF |
| Materiál šroubení | Ušlechtilá ocel |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 250 V |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 |
| Počet pólů | 3 |
| Druh kódování | A |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zásuvka přímo M12 |
| Počet pólů | 3 |
| Druh kódování | A |
| Délka vedení | 3 m |
| PVC černý [PVC] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 3 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PVC černý [PVC] |
| Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 3x 0,34 mm² (Signální vedení) |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,45 mm ±0,02 mm |
| Vnější průměr vedení | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, černá |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
| Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,76 mm |
| Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
| Max. odpor vedení | max. 58 Ω/km (při 20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ*km (při 20 °C) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
| Zkušební napětí | ≥ 2500 V |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm |
| Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 2464 |
| Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-2-1, 168 h při 90 °C |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Objednací číslo | 1531099 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CBA |
| GTIN | 4017918990589 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 145,62 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 145,62 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno